オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ
オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグとは
オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)とは機器・装置内のオイルレベルを確認することができる部品です。
油面計と呼ばれることもあります。
NBKのオイルレベルウィンドウは金属製ですぐれた耐久性があります。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
正しい使い方のポイントはこちらから!
プラグとは油などの液体や気体の漏れを防止するための部品です。
油圧機器や空圧機器等の一般産業機器における給油口・排出口などに使用します。
スティール、ステンレス、アルミニウムなどさまざまな材質のプラグを取りそろえているため、使用環境に応じてご選定ください。
画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 薄形管用ナット | 薄形管用ナット | 薄形管用ナット | ||||||
| 品番 | SWN-M | SWNB | SWNL | ||||||
| 特長 | メートル細目ねじ | メートル細目ねじ 管用平行ねじ |
メートル細目ねじ 管用平行ねじ |
||||||
| 価格(税別) | 620円~ | 250円~ | 490円~ | ||||||
| 材質 | スティール | 黄銅 | SUS316L | ||||||
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M6 ~ M10 | M12 ~ M42 | M16 ~ M42 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SWN-M10 SWN-M6 SWN-M7 SWN-M8 SWN-M9 | SWNB-10 SWNB-12 SWNB-16 SWNB-2 SWNB-3 SWNB-4 SWNB-6 SWNB-8 SWNB-M12 SWNB-M14 SWNB-M16 SWNB-M20 SWNB-M26 SWNB-M27 SWNB-M33 SWNB-M40 SWNB-M42 | SWNL-10 SWNL-3 SWNL-4 SWNL-6 SWNL-8 SWNL-M16 SWNL-M20 SWNL-M26 SWNL-M33 SWNL-M42 |
オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグのおすすめ商品
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。