薄板固定ねじ・ボルト

首下の逃がし加工や、不完全ねじ部を含む円筒部を短くすることにより、薄板を隙間なく固定できるねじです。
厚さが薄い板金やシートなどを固定する際に、ワッシャーが不要になったり、締結不良を防止します。
薄板の組みつけ工程の効率向上に貢献します。


薄板固定用ねじについて、詳しくはこちら

➀ 薄板固定用ねじ( -UC)
首下に逃がし加工を施したシリーズ。0.1mmの薄板にも対応

② 座金組込みねじ(-SUC)
通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部を含む円筒部が短いため、締結可能な板厚が半分以下です。

③ 皿小ねじ(-SUC)
座面をカットした皿小ねじ。薄板固定の際に起こる座面や不完全ねじ部の底突きを防止。

    


写真 六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき / 薄板固定用) フランジ付きボタンボルト(薄板固定用) 十字穴付きトラス小ねじ(薄板固定用) 座金組込み六角穴付きボルト(薄板固定用) 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ(薄板固定用) 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき)
品名 六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき / 薄板固定用) フランジ付きボタンボルト(薄板固定用) 十字穴付きトラス小ねじ(薄板固定用) 座金組込み六角穴付きボルト(薄板固定用) 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ(薄板固定用) 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき)
品番 SSHS-UC SSHS-UC-ALK SFBS-UC SNMS-UC SNSQS-SUC SNPI3-SUC SNPI3S-SUC SNF-TBZ-SUC SNF-TBZ-SUC-ALK
特長 薄板固定用(板厚0.1mm以上)
省スペース
極低頭
極低頭
省スペース
薄板固定用(板厚0.1mm以上)
ナイロン溶着
フランジ付き
省スペース
薄板固定用(板厚0.1mm以上)
トラス小ねじ
省スペース
薄板固定用(板厚0.1mm以上)
薄板固定用
座金組込み
P=3
薄板固定用
省スペース
座金組込み
P=3
薄板固定用
省スペース
座金組込み
P=3
低頭
省スペース
薄板固定用
低頭
省スペース
薄板固定用
ナイロン溶着
価格(税別) 1,800円~ 2,080円~ 2,550円~ 2,200円~ 900円~ 700円~ 1,150円~ 500円~ 900円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール
表面処理 - - - - - 三価クロメート処理 - 黒色三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理
ねじの呼び M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M5 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SSHS-M3-UC SSHS-M4-UC SSHS-M5-UC SSHS-M6-UC SSHS-M3-UC-ALK SSHS-M4-UC-ALK SSHS-M5-UC-ALK SSHS-M6-UC-ALK SFBS-M3-UC SFBS-M4-UC SFBS-M5-UC SFBS-M6-UC SNMS-M3-UC SNMS-M4-UC SNMS-M5-UC SNMS-M6-UC SNSQS-M3-SUC SNSQS-M4-SUC SNSQS-M5-SUC SNSQS-M6-SUC SNPI3-M3-SUC SNPI3-M4-SUC SNPI3-M5-SUC SNPI3S-M3-SUC SNPI3S-M4-SUC SNPI3S-M5-SUC SNPI3S-M6-SUC SNF-M3-TBZ-SUC SNF-M4-TBZ-SUC SNF-M5-TBZ-SUC SNF-M6-TBZ-SUC SNF-M3-TBZ-SUC-ALK SNF-M4-TBZ-SUC-ALK SNF-M5-TBZ-SUC-ALK SNF-M6-TBZ-SUC-ALK
写真 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき)
品名 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき)
品番 SNFS-SUC SNFS-SUC-ALK
特長 低頭
省スペース
薄板固定用
低頭
省スペース
薄板固定用
ナイロン溶着
価格(税別) 600円~ 1,140円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 - -
ねじの呼び M3 ~ M6 M3 ~ M6
使用可能温度 (℃) - -
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNFS-M3-SUC SNFS-M4-SUC SNFS-M5-SUC SNFS-M6-SUC SNFS-M3-SUC-ALK SNFS-M4-SUC-ALK SNFS-M5-SUC-ALK SNFS-M6-SUC-ALK

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
薄板固定ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

駆動部形状を選ぶ

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

特長・機能を選ぶ

加工を選ぶ