プーリー

⇒プーリー選定ナビの手順については、こちらをご覧ください。


写真 JIS Vプーリー - A・AX適用 ウェッジプーリー - 3V・3VX適用 イソメック®SPプーリー - M・3V・3VX適用 標準Vプーリー - M適用 ヴァンキン®プーリー イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用 変速プーリー - M・A・AX・B・BX適用 イソメック®ブッシング タイプ1
特長 充実のラインアップ
JIS B 1854 準拠
高速・高動力伝動
JIS B 1855 準拠
ブッシングシステム
ISO 4183 準拠
日本最初の標準品
インチサイズ
板金製・軽量 高伝動効率
ISO 9982 準拠
回転比調整可能 取りつけ簡単
品名 JIS V プーリー ウェッジプーリー イソメック® SP プーリー 標準 V プーリー ヴァンキン®プーリー イソメック® ポリドライブ プーリー 変速プーリー イソメック® ブッシング
溝形状 A・B・C・D 3V・5V・8V SP8V・SPA・SPB・SPC・SPZ A・B・M A1・B1 PK VA・VB -
使用ベルト A・AX・B・BX・C・CX・D 3V・3VX・5V・5VX・8V M・A・AX・B・BX・C・CX・3V・3VX・5V・5VX・8V M・A・AX・B・BX M・A・AX・B・BX PK M・A・AX・B・BX・C・CX -

JIS V プーリー

商品規格はJIS B 1854に準拠。JIS規格サイズ281機種に独自に369機種を加え、合計650機種を標準化。 ローエッジコグベルト対応の小径プーリーも標準化。

ウェッジ プーリー

商品規格はJIS B 1855に準拠。JIS規格サイズ261機種に独自に230機種を加え、合計491機種を標準化ローエッジコグベルト対応の小径プーリーも標準化。

イソメック® SP プーリー

イソメック®ブッシングシステムの採用により、軸穴・キー溝加工などの追加工はいっさい不要。
シャフトへの着脱・位置決めが簡単にしかもスピーディに行えます。

標準 V プーリー

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。

イソメック® ポリドライブ プーリー

Vベルト伝動と平ベルト伝動の特長を併せもった新しい伝動技術。高速・高動力、軽量・コンパクト、スムーズなトラッキング。メカトロニクス対応の高効率伝動システムです。
イソメック®ブッシングシステムの採用により、軸穴・キー溝加工などの追加工はいっさい不要。シャフトへの着脱・位置決めが簡単にしかもスピーディに行えます。

変速プーリー

回転比の微妙な調整が可能な機種17種類を標準化。簡単・確実。
従動側プーリーにはNBK標準品が利用できます。軸穴完成品です。

イソメック® ブッシング

安全で確実な締結システムです。設計変更への対応が容易です。納期短縮・在庫削減などの効果があります。
あらゆる回転伝動機器に適用できます。

よくあるご質問(FAQ)

Q.プーリーは軸穴加工済みですか。(Vプーリー追加工サービス)

軸穴は加工していない状態です。(下穴があいている商品もありますが、そのままではお使いいただけません。)
簡単で便利な「Vプーリー追加工サービス」をご利用ください。ネットショップのご利用もさらに便利です。
➡Vプーリー追加工サービス

Q.「JISプーリー」と「標準Vプーリー」との違いは何ですか。

「JIS V プーリー」は、外径・呼び径がミリ単位。JIS B 1854に準拠しており、ラインアップも豊富です。
「標準 V プーリー」は外径・ピッチ径がインチ単位。NBKが1950年に日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化しました。
※共に一般用Vベルト(A・B・C・D・M型など)を使用しますが、2本掛け以上の場合は、V溝ピッチ(2本のV溝の中心距離=寸法e)が異なりますので併用はお奨めいたしません。
ベルトやプーリーの早期摩耗などのトラブルの原因となります。

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。