• account

Vプーリー追加工サービス

印刷用PDFダウンロードボタン
プーリー 軸穴追加工サービス

サービス紹介動画


動画内に記載する価格の最新情報は、NBKウェブサイトにてご確認ください。

プーリー追加工サービス説明

対象商品

JIS Vプーリー
標準Vプーリー
ヴァンキンプーリー*1
ウェッジプーリー
イソメックポリドライブプーリー(軸穴タイプのみ)
*1:ヴァンキンプーリーは、加工タイプ BNW BKW が対象外です。既存のねじ穴と干渉するため、押しねじ穴を2ヵ所・90°の位置に加工することができません。

価格・納期

価格

商品を[カート]に入れ、加工内容を選択してください。価格をご確認いただけます。
[カート]に入れたのち、見積書を発行いただくことも可能です。

価格の最新情報は、NBKウェブサイトにてご確認ください。

注文する(商品一覧へ)

納期

・14:00までのご注文は実働1日目に出荷します。
・ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
・土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外します。

・他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

ご注文方法

ネットショップにて軸穴径加工記号を指定するだけで、簡単にご注文いただけます。

注文する(商品一覧へ)

品番指定方法

tuikakou3-1

軸穴径



軸穴径をプーリーの最小軸穴径*1以上、最大軸穴径*2以下の範囲でご指定ください。

*1 最小軸穴径は原則としてプーリーのハブ長さ(l寸法)×1/3です。
*2 最大軸穴径は各商品ページの寸法表をご参照ください。
ただし、130mmを超える軸穴径についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。
*3 軸穴加工はストレート穴のみ対応しております。テーパ穴加工やDカット加工は対応できません。
ストレート穴にDカット軸を使用することは締結力が低下するため、推奨しません。


加工タイプ



加工タイプを選択してください。

「加工タイプ一覧」をご参照いただき、        内の記号を指定してください。
※押しねじ穴加工(加工タイプ BNS BNW BNT BKS BKW BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
プーリーの種類・形状により、押しねじ穴のサイズ・位置が異なることや、押しねじ穴加工ができない場合があります。
  詳細はこちらのリストをご参照ください。 ➡タップ加工が不可能な品番

加工タイプ一覧

*押しねじ穴加工(加工タイプ BNS BNW BNT BKS BKW BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。

プーリーの種類・形状により、押しねじ穴のサイズ・位置が異なることや、押しねじ穴加工ができない場合があります。
  詳細はこちらのリストをご参照ください。 ➡タップ加工が不可能な品番

軸穴公差



軸穴公差を選択し、加工記号を指定してください。

*上記以外の軸穴公差をご希望の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。

➡「軸穴公差」とは(FAQページへ)

●プーリーの軸と軸穴のはめあい例

キー溝の規格



キー溝加工をご希望の場合、キー溝の規格を選択し、加工記号を指定してください。(加工タイプ BKN BKS BKW BKT BCN

寸法





●軸穴d:プーリーの最小軸穴径*1以上、最大軸穴径*2以下の範囲で
      ご指定ください。
*1 最小軸穴径は原則としてプーリーのハブ長さ(l寸法)×1/3です。
*2 最大軸穴径は各商品ページの寸法表をご参照ください。
ただし、130mmを超える軸穴径についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。
●キー溝 bt:JIS規格にもとづいてキー溝を加工します。
●押しねじ M:軸穴径により下表のように設定しています。
      x:ハブ端面から押しねじの中心までの寸法xは、
        ねじ径の1.5倍を基準としています。
プーリーの種類・形状により押しねじ穴のサイズ・位置が異なることや、
    押しねじ穴加工ができない場合があります。

●平行キー

●こう配キー

勾配キー表

こう配キーの打ち込み方向



こう配キー溝加工をご希望の場合(加工タイプBCN)、キーの打ち込み方向を選択してください。

「こう配キーの打ち込み方向一覧」をご参照いただき、        内の記号を指定してください。

こう配キーの打ち込み方向一覧

プーリーの形状図番を商品ページでご確認ください。該当する形状図番、打ち込み方向に応じて、        内の記号を指定してください。

検査

●軸穴(全数)
 限界栓ゲージまたはシリンダゲージによる検査
●キー溝(初品)
 キー溝幅:限界キー幅ゲージによる検査
 キー溝深さ:ノギスによる検査
●押しねじ穴(初品)
 押しねじ径:ねじ用限界ゲージによる検査


注文する(商品一覧へ)