寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | モータフランジサイズ | D | H | P.C.D. | M | W | W1 | T | B | P | L | L1 | L2*1 | H1 | H2*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMBL-38-20-M3-RY | □38 | 30 | 20 | 45 | M3 | 80 | 43 | 10 | 6.6 | 64 | 10 | 20 | 29 | 8 | 45 | 170 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 在庫品 |
| SMBL-38-22-M3-RY | □38 | 30 | 22 | 45 | M3 | 80 | 43 | 10 | 6.6 | 64 | 10 | 20 | 29 | 8 | 45 | 170 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 在庫品 |
| SMBL-38-23-M3-RY | □38 | 30 | 23 | 45 | M3 | 80 | 43 | 10 | 6.6 | 64 | 10 | 20 | 29 | 8 | 48 | 180 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 在庫品 |
| SMBL-38-25-M3-RY | □38 | 30 | 25 | 45 | M3 | 80 | 43 | 10 | 6.6 | 64 | 10 | 20 | 29 | 8 | 48 | 180 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 在庫品 |
| SMBL-40-20-M4-RY | □40 | 30 | 20 | 46 | M4 | 80 | 43 | 10 | 6.6 | 64 | 10 | 20 | 29 | 8 | 45 | 170 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 在庫品 |
| SMBL-40-22-M4-RY | □40 | 30 | 22 | 46 | M4 | 80 | 43 | 10 | 6.6 | 64 | 10 | 20 | 29 | 8 | 45 | 170 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 在庫品 |
| SMBL-40-23-M4-RY | □40 | 30 | 23 | 46 | M4 | 80 | 43 | 10 | 6.6 | 64 | 10 | 20 | 29 | 8 | 48 | 180 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 在庫品 |
| SMBL-40-25-M4-RY | □40 | 30 | 25 | 46 | M4 | 80 | 43 | 10 | 6.6 | 64 | 10 | 20 | 29 | 8 | 48 | 180 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 在庫品 |
| SMBL-60-30-M4-RY | □60 | 50 | 30 | 70 | M4 | 120 | 63 | 12 | 9 | 96 | 13 | 25 | 40 | 8 | 64 | 330 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SMBL-60-30-M5-RY | □60 | 50 | 30 | 70 | M5 | 120 | 63 | 12 | 9 | 96 | 13 | 25 | 40 | 8 | 64 | 330 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 外形寸法は鋳肌のため参考値になります。(JIS B 0403による)
材質・仕上げ
| SMBL | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 低温黒色クロム処理 |
特長
- 小型サーボモータ(フランジサイズ□38・□40・□60)に対応したL型モータブラケット。
- 50~600Wの定格出力モータに対応しています。
選定表
| 商品記号 | モータメーカ | モータフランジサイズ | 定格出力(W) |
|---|---|---|---|
| SMBL-38 | パナソニック | □38 | 50~100 |
| SMBL-40 | パナソニック 三菱電機 安川電機 |
□40 | 50~200 |
| SMBL-60 | パナソニック 三菱電機 安川電機 |
□60 | 100~600 |
使用例
取付方向を選ばない両面対応形状