• account

スイベルユニット

スイベルユニットとは

スイベルユニットとは、工作機械などの操作盤や制御盤を回転・固定することができるユニットです。
操作パネルなどを見やすい角度に自由に調整ができ、作業効率をアップできます。


写真 スイベルユニット - 支柱タイプ/吊り下げタイプ 薄型スイベルユニット - 支柱タイプ/吊り下げタイプ
品名 スイベルユニット - 支柱タイプ/吊り下げタイプ 薄型スイベルユニット - 支柱タイプ/吊り下げタイプ
品番 DKSF DKSF-L
特長 操作盤用
支柱タイプ/吊り下げタイプ
クランプレバー
操作盤用
薄型タイプ
支柱タイプ/吊り下げタイプ
クランプレバー
価格(税別) 25,600円~ 25,600円~
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 DKSF-115-45 DKSF-130-60 DKSF-115-45-L DKSF-130-60-L
写真 スイベルユニット - 支柱タイプ スイベルユニット用スタンドパイプ
品名 スイベルユニット - 支柱タイプ スイベルユニット用スタンドパイプ
品番 DKSW DKSP
特長 操作盤用
支柱タイプ
クランプレバー
スイベルユニットと組み合わせる高さ調整用のスタンドパイプ
価格(税別) 24,800円~ 11,100円~
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 DKSW-120-45-LD DKSP-115-100 DKSP-115-200 DKSP-115-300 DKSP-120-100 DKSP-120-200 DKSP-120-300 DKSP-130-100 DKSP-130-200 DKSP-130-300

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。