• account

フランジ形軸継手

写真 フランジ形たわみ軸継手 フランジ形たわみ軸継手
品名 フランジ形たわみ軸継手 フランジ形たわみ軸継手
品番 FCL FCLS
特長 JIS準拠
鋳鉄製
JIS準拠
炭素鋼製
価格(税別) 6,400円~ 27,500円~
外径 Φ90 ~ Φ800 Φ112 ~ Φ630
最大軸穴径 10 ~ 131 14 ~ 91
最大トルク 15 ~ 45,000 33 ~ 16,000
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 FCL-100 FCL-112 FCL-125 FCL-140 FCL-160 FCL-180 FCL-200 FCL-224 FCL-250 FCL-280 FCL-315 FCL-355 FCL-400 FCL-450 FCL-560 FCL-630 FCL-710B FCL-711B FCL-800B FCL-90 FCLS-112 FCLS-125 FCLS-140 FCLS-160 FCLS-180 FCLS-200 FCLS-224 FCLS-250 FCLS-280 FCLS-315 FCLS-355 FCLS-400 FCLS-450 FCLS-560 FCLS-630
写真 フランジ形固定軸継手 フランジ形固定軸継手
品名 フランジ形固定軸継手 フランジ形固定軸継手
品番 KCL KCLS
特長 鋳鉄製 炭素鋼製
価格(税別) 7,780円~ 27,000円~
外径 Φ100 ~ Φ450 Φ112 ~ Φ400
最大軸穴径 10 ~ 65 15 ~ 55
最大トルク 63 ~ 7,500 110 ~ 7,500
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KCL-100 KCL-112 KCL-125 KCL-140 KCL-160 KCL-180 KCL-200 KCL-224 KCL-250 KCL-280 KCL-315 KCL-355 KCL-400 KCL-450 KCLS-112 KCLS-125 KCLS-140 KCLS-160 KCLS-180 KCLS-200 KCLS-224 KCLS-250 KCLS-280 KCLS-315 KCLS-355 KCLS-400
写真 シュアフレックス
品名 シュアフレックス
品番 SURE-FLEX
特長 ミスアライメント吸収
メンテナンスフリー
価格(税別) 2,890円~
外径 Φ53 ~ Φ161
最大軸穴径 -
最大トルク -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S

フランジ形軸継手の関連商品

写真 FCL・FCLS用ボルトセット FCL・FCLS用ブシュ
品名 FCL・FCLS用ボルトセット FCL・FCLS用ブシュ
品番 FCL-BOLTSET FCL-BUSH
特長 FCL
FCLSボルトセット
FCL
FCLSブシュ
価格(税別) 410円~ 190円~
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F7L F8 F1-G F2-G F3-G F4-G F5-G F6-G F7-G F8-G
写真 KCL・KCLS用ボルトセット シュアフレックス用スリーブ
品名 KCL・KCLS用ボルトセット シュアフレックス用スリーブ
品番 KCL-BOLTSET SURE-FLEX-SLV
特長 KCL・KCLS用ボルトセット シュアフレックス用スリーブ
価格(税別) 460円~ 590円~
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 K2-SET K3-SET K4-SET K5-SET K6-SET K7-SET 3J 4J 5J 6J 7J 8J 9J

フランジ形軸継手

FCL・FCLSはJIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
シンプルな構造で取りつけ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。

KCL・KCLSはJIS B 1451-1991「フランジ形固定軸継手」にもとづく構造のリジッドタイプのシャフトカップリングです。
フランジ外周面の合マークを一致させ、リーマボルトを締めるだけで簡単に組み立てができます。

シュアフレックス®

円周方向・偏心・偏角・エンドプレイの4方向において、あらゆるタイプの衝撃・振動およびミスアライメントを吸収するフレキシブルシャフトカップリングです。
すきまばめの押ねじによる締結で充分。焼きばめ・圧入など困難な作業は不要です。
フランジ2個とスリーブ1個のシンプルな構造。しかもコンパクト。
装置全体の設計変更なしに、従来の軸継手に代えてそのまま適用できます。
潤滑の必要がなく、スリーブは長寿命。メンテナンスフリー。

よくあるご質問(FAQ)

Q.フランジ形たわみ軸継手を組み付ける際に、どちらの継手本体をモータに取りつけるべきですか。

どちらの仕様でもカップリングとしての性能差はございませんが、ゴムブシュを交換する際に、
ブシュ側の継手本体からボルトセットを取りはずしますので、
この交換作業のためのスペースに余裕のある取りつけ方をお奨めします。
なお、ポンプ適用では、「ボルト側」をモータに、「ブシュ側」をポンプに取りつけるケースが多いようです。

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

他のカップリングはこちら