ベアリング穴追加工サービス
サービス内容
- ロープシーブに、ご希望の単列深溝玉軸受用の穴加工を行います。
- 止め輪用の溝加工やベアリングの組み込みも対応します。
(ベアリング形式により組み込み対応できないケースがあります。 また、止め輪の組み込みは、ベアリング外径が150mm以下のサイズ限定です。)
対象商品
価格・納期
下記の品番指定方法を参考に品番を指定のうえ、コンタクトセンターへお問い合わせください。
追加工サービス品のご注文はメールもしくはFAXにてお願いいたします。
単列深溝玉軸受以外に、円筒ころ軸受・シーブ用円筒ころ軸受・メタルブシュなどの適用穴加工も行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。
他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。
お問い合わせ・注文する
品番指定方法
ベアリングの呼び番号
ベアリングの呼び番号を指定してください。
各ロープシーブの適用標準ベアリングのハウジング穴径Db以下のベアリングを選定してください。
ベアリング配列数
ベアリング配列数を指定してください。
ハウジング穴公差
下表を参考にして、ハウジング穴径Dbにはめあい公差を指定してください。
止め輪用溝加工
止め輪用溝加工の有無を選択してください。
ベアリング組み込みの有無
ベアリング組み込みの有無を選択してください。
商品一覧へ
お問い合わせ・注文する