公開日:2026年09月01日

ボンディングマシンの高速動作時のねじのゆるみを防止したい【生産性向上】

このエントリーをはてなブックマークに追加

高い締めつけトルクに対応できる軽量・高強度チタンねじが最適です

ボンディングマシンのヘッドは、タクトタイム短縮のため高速動作が求められ、部品の軽量化が課題となります。
また、高速動作時の衝撃により、締結部のゆるみも懸念されます。
NBKの高強度チタン六角穴付きボルトは、軽量かつ高強度のため、ヘッドの軽量化に貢献しつつ高い締めつけトルクに対応。 高速動作時の衝撃や振動に対してもゆるみにくく、装置の安定稼働と生産性向上に貢献します。



▶ 高強度チタンの物性・機械的性質
性質 Ti-6Al-4V
(64チタン)
Ti-15-3-3-3
(βチタン)
SUSXM7
比重 4.43 4.8 7.93
引張強さ(N/mm2 895以上 705- 945 500
0.2%耐力(N/mm2 825以上 690- 835 210
伸び(%) 10以上 12以上 -
*強度区分A2-50の値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

おすすめ商品

推奨ページ

高強度チタン



お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 生産性・作業性向上 課題解決事例集 特殊ねじ
このエントリーをはてなブックマークに追加