• 特殊ねじ
  • 生産性向上・座金組込みねじ・ボルト

六角穴付き斜め締め防止ねじ

Self-Aligning Socket Head Cap Screws with Guide Tip

SNSS-IG

  • かじり・焼きつき防止
  • 簡単作業
  • 斜め締め防止

形状図

SNSS-IG 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B L2 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSS-M3-8-IG M3 0.5 8 5.5 3 2.5 2.4 0.8 160 176 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-10-IG M3 0.5 10 5.5 3 2.5 2.4 0.89 170 187 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-12-IG M3 0.5 12 5.5 3 2.5 2.4 0.98 170 187 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-16-IG M3 0.5 16 5.5 3 2.5 2.4 1.2 170 187 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-20-IG M3 0.5 20 5.5 3 2.5 2.4 1.4 180 198 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-25-IG M3 0.5 25 5.5 3 2.5 2.4 1.6 190 209 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-10-IG M4 0.7 10 7 4 3 3.3 1.8 170 187 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-12-IG M4 0.7 12 7 4 3 3.3 2 170 187 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-16-IG M4 0.7 16 7 4 3 3.3 2.3 180 198 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-20-IG M4 0.7 20 7 4 3 3.3 2.7 180 198 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-25-IG M4 0.7 25 7 4 3 3.3 3.2 200 220 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-30-IG M4 0.7 30 7 4 3 3.3 3.7 210 231 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-12-IG M5 0.8 12 8.5 5 4 3.8 3 180 198 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-16-IG M5 0.8 16 8.5 5 4 3.8 3.5 180 198 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-20-IG M5 0.8 20 8.5 5 4 3.8 4 190 209 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-25-IG M5 0.8 25 8.5 5 4 3.8 4.8 200 220 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-30-IG M5 0.8 30 8.5 5 4 3.8 5.6 210 231 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-16-IG M6 1 16 10 6 5 4.7 5.8 180 198 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-20-IG M6 1 20 10 6 5 4.7 6.5 190 209 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-25-IG M6 1 25 10 6 5 4.7 7.6 190 209 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-30-IG M6 1 30 10 6 5 4.7 8.3 220 242 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-35-IG M6 1 35 10 6 5 4.7 9.9 230 253 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-20-IG M8 1.25 20 13 8 6 5.9 13 250 275 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-25-IG M8 1.25 25 13 8 6 5.9 15 250 275 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-30-IG M8 1.25 30 13 8 6 5.9 17 260 286 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-35-IG M8 1.25 35 13 8 6 5.9 19 280 308 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNSS-IG
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-70

用途

狭所・高所・暗所など、ねじの斜め締めが起こりやすい場所に
一般産業機械

特長

  • ステンレス製のガイドつき六角穴付きボルト。
  • 作業性が悪い場所でも、ねじ先端のガイドにより、めねじに対して垂直に挿入しやすい構造です。
  • 斜め締めによるかじりや破断を防止します。

SNSS-IG

  • 作業者の熟練度に依存せず、安定した締結作業が可能です。
  • かじり発生リスクをより低減させる、特殊表面処理仕様にも対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。

使用上の注意

  • 必ずガイド部を完全にめねじに差し込んでから、締めつけてください。差し込みが不十分な場合、かじりが発生する恐れがあります。
  • ご使用前に、めねじ部の摩耗や切粉がないことを確認してください。
  • ガイド部にねじ山の残りが見られる場合がありますが、機能上問題はありません。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

生産性向上・座金組込みねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

スティール

ステンレス

アルミニウム

チタン

生産性向上・座金組込みねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります