• account

更新日:2024年11月22日

鋳造品の寸法公差 JIS B 0403:1995より抜粋

このエントリーをはてなブックマークに追加
印刷用PDFダウンロードボタン
鋳造品の寸法公差

鋳造品の寸法公差

                                         単位:mm

鋳放し鋳造品
の基準寸法
全鋳造公差
を超え 以下 鋳造公差等級 CT*1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14*2 15*2 16*2 *3
-
10
16
10
16
25
0.09
0.1
0.11
0.13
0.14
0.15
0.18
0.2
0.22
0.26
0.28
0.3
0.36
0.38
0.42
0.52
0.54
0.58
0.74
0.78
0.82
1
1.1
1.2
1.5
1.6
1.7
2
2.2
2.4
2.8
3
3.2
4.2
4.4
4.6
-
-
6
-
-
8
-
-
10
-
-
12
25
40
63
40
63
100
0.12
0.13
0.14
0.17
0.18
0.2
0.24
0.26
0.28
0.32
0.36
0.4
0.46
0.5
0.56
0.64
0.7
0.78
0.9
1
1.1
1.3
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.6
2.8
3.2
3.6
4
4.4
5
5.6
6
7
8
9
9
10
11
11
12
14
14
16
18
100
160
250
160
250
400
0.15


0.22
0.24

0.3
0.34
0.4
0.44
0.5
0.56
0.62
0.7
0.78
0.88
1
1.1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.5
2.8
3.2
3.6
4
4.4
5
5.6
6.2

7
8
9

10
11
12
12
14
16
16
18
20
20
22
25
400
630
1000
630
1000
1600
      0.64


0.9
1

1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.6
2.8
3.2
3.6
4
4.6

5
6
7

7
8
9

10
11
13
14
16
18
18
20
23
22
25
29
28
32
37
1600
2500
4000
6300
2500
4000
6300
10000
            2.6



3.8
4.4


5.4
6.2
7

8
9
10
11

10
12
14
16
15
17
20
23
21
24
28
32
26
30
35
40
33
38
44
50
42
49
56
64
備考 *1 公差等級CT1~CT15における肉厚に対して、1等級大きい公差等級を適用する。
       *2 16mmまでの寸法に対してCT13~CT16までの普通公差は適用しないので、これらの寸法には、個々の公差を指示する。
       *3 等級CT16は、一般にCT15を指示した鋳造品の肉厚に対してだけ適用する。

長期間製造する鋳放し鋳造品に対する公差等級

鋳造方法 公差等級 CT
鋳鋼 ねずみ鋳鉄 可鍛鋳鉄 球状
黒鉛鋳鉄
銅合金 亜鉛合金 軽金属 ニッケル
基合金
コバルト
基合金
砂型鋳造手込め 11 - 14 11 - 14 11 - 14 11 - 14 10 - 13 10 - 13 9 - 12 11 - 14 11 - 14
砂型鋳造機械込め
及びシェルモールド
8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 10 8 - 10 7 - 9 8 - 12 8 - 12

短期間又は1回限り製造する鋳放し鋳造品に対する公差等級

鋳造方法 鋳型材料 公差等級 CT
鋳鋼 ねずみ鋳鉄 可鍛鋳鉄 球状
黒鉛鋳鉄
銅合金 軽金属 ニッケル
基合金
コバルト
基合金
砂型鋳造手込め 生型 13 - 15 13 - 15 13 - 15 13 - 15 13 - 15 11 - 13 13 - 15 13 - 15
自硬性鋳型 12 - 14 11 - 13 11 - 13 11 - 13 10 - 12 10 - 12 12 - 14 12 - 14
備考  1 この表に示す公差は、短期間又は1回限り製造する砂型鋳造品で、鋳造品の寸法精度を与える生産要因を十分に解決している場合に、
           普通に適用する。
        2 この表の数値は、一般的に25mmを超える基準寸法に適用する。これより小さい基準寸法に対しては、通常、次のような小さい公差にする。
           a )基準寸法10mmまで :3等級小さい公差
           b )基準寸法10mmを超え16mmまで:2等級小さい公差
           c )基準寸法16mmを超え25mmまで :1等級小さい公差


技術資料一覧へ

設計者のための考えるヒント

お客さまの課題解決のヒントとなる技術情報を多数紹介しています。

技術資料 技術資料 プーリー・シーブ
このエントリーをはてなブックマークに追加