更新日:2025年06月24日
樹脂ねじの特性・ねじり破断トルクや強度について

樹脂ねじの特性
![]()
- 樹脂ねじはJIS規格およびISO規格に準じていますが、金属ねじとは製法が異なるため、該当しない個所があります。
- 機械的性質の表中の数値は参考値です。使用条件により差異が生じます。
- 締めつけにはトルクドライバまたはトルクレンチをご使用ください。
- 耐薬品性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。
- 小ねじ・ボルト・ナット・ワッシャの色はロットなどにより変化することがあります。
➡樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)の商品一覧はこちら
樹脂の略称・名称および耐熱温度
| 略称 | 名称 | 耐熱温度 |
|---|---|---|
| VESPEL*1 | SP-1 | 288℃ |
| SCP-5000 | 350℃ | |
| PEEK・PEEK GF30 | ポリエーテルエーテルケトン | 260℃ |
| PTFE | 四ふっ化エチレン | 260℃ |
| PPS | ポリフェニレンサルファイド | 200℃ |
| H-PVC | 硬質ポリ塩ビニル | 60℃ |
| RENYTM*2 | レニー | 105℃ |
| PC | ポリカーボネート | 115℃ |
| PP | ポリプロピレン | 65℃ |
| PVDF | ポリふっ化ビニリデン | 150℃ |
| POM | ポリアセタール | 95℃ |
| PFA | パーフルオロアルコキシアルカン | 260℃ |
表中の耐熱温度は樹脂素材の値です。
商品の使用可能温度は締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
樹脂ねじの選定基準
| 強度 | RENYTM*2>PPS>PEEK GF30>VESPEL*1(SCP-5000)>PEEK>VESPEL*1(SP-1)>PC>POM>PVDF>H-PVC>PP>PFA>PTFE | 引張強さのデータより |
| 耐熱性 | VESPEL*1(SCP-5000)>VESPEL*1(SP-1)>PEEK・PEEK GF30・PTFE・PFA>PPS>PVDF>PC>RENYTM*2>POM>PP>H-PVC | 耐熱温度より |
| 耐薬品性 | PTFE>PFA>PVDF>PP>H-PVC・PEEK・PEEK GF30>PPS>PC>VESPEL*1(SCP-5000)>VESPEL*1(SP-1)>RENYTM*2>POM | 耐薬品性のデータより |
物性
| 性質 | 試験 方法 |
単位 | VESPEL*1 SP-1 |
VESPEL*1 SCP-5000 |
PEEK | PTFE | PPS | RENYTM*2 | PC | PP | PVDF | POM | PFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張強さ | D638 | N/mm2 | 86 | 160 | 97 | 24 | 185 | 285 | 62 | 36 | 50-60 | 60 | 28 |
| 引張伸び | D638 | % | 7.5 | 7 | 65 | 200 - 400 | 1.9 | 2.1 | 110 | 500 | >50 | 60 | 88 |
| 曲げ強さ | D790 | N/mm2 | 110 | 247 | 156 | - | 255 | 380 | 88.2 | - | 40-90 | 90 | - |
| 曲げ弾性率 | D790 | GPa | 3.1 | 5.7 | 4.1 | 0.56 | 13.2 | 17.4 | 2.3 | 1.5 | 1.2-2.1 | 2.58 | 0.48 |
| アイゾット衝撃値 (ノッチ付き) |
D256 | J/m | 42.7 | - | 94 | 160 | 100 | 110 | 880 | 30 | 110 | 63 | 破壊せず |
| ロックウェル硬度 | D785 | R・Mスケール | M90 | M100 | M99 | - | M100 | M111 | R120 | R100 | - | M80 | - |
| 荷重たわみ温度(1.82MPa) | D648 | ℃ | 360 | 350 | 152 | - | 260 | 234 | 135 | 120 | 105-110 | 110 | - |
| 燃焼性 | UL94 | - | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | V-2 | HB | V-0 | HB | V-0 |
| 誘電率(106Hz) | D150 | - | 3.6 | 3.3 | 3.3 | <2.1 | 4.6 | 4.0 | 2.9 | - | 4.5-9.5 | 3.7 | <2.1 |
| 誘電正接(106Hz) | D150 | - | 0.0034 | 0.001 | 0.003 | <0.0002 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | - | - | 0.007 | 0.0003 |
| 体積固有抵抗(×1014) | D257 | Ω・m | 1 - 10 | 1 | 4.9 | >100 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 1.0 | 2 | 1 | >100 |
| 絶縁破壊強さ | D149 | MV/m | 22 | - | 17 | 19 | 12 | 32 | 16 | 31 | 20-25 | 19 | 20 |
| 耐アーク性 | D495 | sec | - | - | 23 | >300 | 120 | 129 | 120 | - | - | 240 | >300 |
| 比重 | D792 | - | 1.43 | 1.43 | 1.30 | 2.14 - 2.2 | 1.66 | 1.65 | 1.20 | 0.91 | 1.76-1.79 | 1.41 | 2.15 |
| 吸水率(23℃水中×24h) | D570 | % | 0.240 | 0.080 | 0.500 | 0.010 | 0.015 | 0.140 | 0.150 | 0.010 | <0.04 | 0.22 | 0.01 |
| ガラス繊維含有率 | - | % | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | - |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性(H-PVC)
| 性質 | 試験方法(JIS) | 単位 | H-PVC |
|---|---|---|---|
| 引張強さ | JISK7113 | N/mm2 | 53.7 |
| 伸び | JISK7113 | % | 185 |
| シャルピー衝撃強さ | JISK7111 | kJ/m2 | 9.8 |
| ビカット軟化点 | JISK7206 | ℃ | 83 |
| 硬さ | JISK7202 | HRC | 103 |
| 比重 | JISK7112 | - | 1.36 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性(PEEK GF30)
| 性質 | 試験方法 | 測定条件 | 単位 | PEEK GF30 |
|---|---|---|---|---|
| 引張強さ | ISO 527 | 23℃ 50%Rh | N/mm2 | 165 |
| 引張破断伸び | ISO 527 | 23℃ 50%Rh | % | 2.0 |
| 引張弾性率 | ISO 527 | 23℃ 50%Rh | N/mm2 | 11 |
| 曲げ強さ | ISO 527 | 23℃ 50%Rh | N/mm2 | 250 |
| 曲げ弾性率 | ISO 527 | 23℃ 50%Rh | GPa | 12.2 |
| シャルピー衝撃強度(ノッチ付き) | ISO 179/1eA | 23℃ 50%Rh | kJ/m2 | 9C |
| 燃焼性UL94(1.6mm) | IEC 60695 | - | - | V-0 |
| 熱変形温度(1.8N/mm2) | ISO 75 | 乾燥 | ℃ | 323 |
| 誘電率(1MHz) | IEC 60250 | - | - | 3.3 |
| 誘電正接(1MHz) | IEC 60250 | - | - | 0.004 |
| 体積抵抗率 | IEC 60093 | - | Ω・m | 10^13 |
| 密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.5 |
| 吸水率 | ISO 62 | 23℃水中✕飽和 | % | 0.4 |
| ガラス繊維含有率 | - | - | % | 30 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
耐薬品性
| 薬品名 | VESPEL*1 SP-1 |
VESPEL*1 SCP-5000 |
PEEK・ PEEK GF30 |
PTFE | PPS | H-PVC | RENYTM*2 | PC | PP | PVDF | POM | PFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10%塩酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 10%硫酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 50%硫酸 | × | △ | × | 〇 | × | - | × | △ | - | 〇 | × | 〇 |
| 10%硝酸 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 50%硝酸 | × | × | × | 〇 | × | - | × | △ | - | 〇 | × | 〇 |
| 10%ふっ化水素酸 | △ | △ | - | 〇 | △ | - | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 50%ふっ化水素酸 | × | × | × | 〇 | × | - | × | △ | △ | △ | × | 〇 |
| りん酸 | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| ぎ酸 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 酢酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| くえん酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| クロム酸 | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| ほう酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ |
| メチルアルコール | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| グリコール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
| アンモニア | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 10%水酸化ナトリウム | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 10%水酸化カリウム | × | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 水酸化カルシウム | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 硫化水素(ガス) | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 二酸化硫黄 | - | - | 〇 | 〇 | △ | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 硝酸アンモニウム | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 硝酸ナトリウム | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 炭酸カルシウム | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 塩化カルシウム | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 塩化マグネシウム | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 硫酸マグネシウム | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 硫酸亜鉛 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 過酸化水素 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
- 〇:使用可
- △:条件により使用可
- ×:使用不可
耐薬品性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。
樹脂ねじのねじり破断トルク(N・m)
| VESPEL*1 SP-1 |
VESPEL*1 SCP-5000 |
PEEK GF30 | PEEK | PPS | RENYTM*2 | PC | PP | PVDF | PFA | H-PVC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.7 | - | - | - | 0.038 | - | 0.041 | 0.022 | - | - | - | - |
| M2 | - | - | - | 0.071 | 0.084 | 0.101 | 0.055 | - | - | - | - |
| M2.6 | - | - | - | 0.15 | - | 0.22 | 0.12 | - | - | - | - |
| M3 | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.18 | - | 0.11 | - | 0.15 |
| M4 | 0.27 | 0.47 | 0.64 | 0.47 | 0.69 | 0.85 | 0.39 | 0.23 | 0.26 | 0.06 | 0.34 |
| M5 | 0.54 | 0.98 | 1.45 | 0.96 | 1.23 | 1.65 | 0.8 | 0.39 | 0.44 | 0.1 | 0.62 |
| M6 | 0.95 | 1.65 | - | 1.64 | 2.05 | 2.74 | 1.2 | 0.69 | 0.81 | 0.2 | 0.98 |
| M8 | 2.26 | 4.04 | - | 3.68 | 5.48 | 6.22 | 3.2 | 1.58 | 1.56 | 0.44 | 2.36 |
| M10 | - | - | - | 7.9 | 8.87 | 11.39 | - | 3.32 | 3.16 | - | 4.77 |
| M12 | - | - | - | 13.64 | 13.7 | 15.93 | - | 5.36 | 5.73 | - | 8.25 |
| M16 | - | - | - | - | - | 38.9 | - | - | - | - | - |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨トルクは表記数値の50%です。ねじの頭部形状によって値が異なります。詳しくは商品ページをご覧ください。
*1:VESPELおよびベスペルは米国デュポン社の登録商標です。 *2:RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。
ねじのおはなし
ねじに関する基礎講座です。ねじの怪獣「ネジゴン」がわかりやすく解説します。
設計者のための考えるヒント
お客さまの課題解決のヒントとなる技術情報を多数紹介しています。
関連記事はこちら
技術資料
技術資料
特殊ねじ