• account

更新日:2026年09月29日

新ツールチェンジシステム MATCH

このエントリーをはてなブックマークに追加


空気圧・電気などの動力源を必要としないツールチェンジャです。手動でも簡単に取りつけ・取りはずしが可能です。

特長

  • ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧及び電源が不要
  • 専用のグリッパステーションを使用して、自動運転で取りつけ/取りはずしが可能
  • 手動でも簡単に取りつけ/取りはずしが可能
  • 小型・軽量 (ø75mm; 300g)で最大可搬重量は25kg
  • 協働ロボット適合デザイン ISO TS 15066
  • LED表示

新ツールチェンジシステム - MATCHとは

ハンドリングツール業界のテクノロジーリーダーであるZimmer Groupとシュマルツ株式会社による統一プラットフォームシステムです。
多機能でありながら汎用的な通信インターフェースを使用しているため、市販されているすべての協働ロボットおよび産業用小型ロボットで使用可能です。


①1台のロボットで、ワークの把持と吸着が簡単に使い分け可能です。

②AGV+ロボットへの搭載
ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧および電源が不要です。
そのため、AGVにロボットを搭載された場合でも、エアレスかつ自動でツールチェンジを行うことができます。

吸着グリッパについては、シュマルツ株式会社様へお問い合わせください。

ラインアップ

ルーズパーツ


LWR50L-23-00001-A LWR50L-23-00001-A LWR50L-23-00001-A LWR50L-23-00001-A
通信 IO-Link
IO-Link IO-Link IO-Link デジタルIO デジタルIO
用途 電動グリッパ
電動グリッパ 電動グリッパ 電動グリッパ 電動グリッパ 電動グリッパ
爪数 2爪
2爪 2爪 2爪 2爪 2爪
ストローク 6mm
10mm 13mm 16mm 6mm 10mm
品番 LWR50L-23-00001-A
LWR50L-23-00002-A LWR50L-23-00003-A LWR50L-23-00004-A LWR50L-23-00005-A LWR50L-23-00006-A
最大把持力 145N
200N 360N 500N 145N 200N

すべてのラインアップを見る (クリックしてください)

通信 デジタルIO デジタルIO IO-Link IO-Link IO-Link IO-Link
用途 電動グリッパ 電動グリッパ 電動グリッパ 電動グリッパ 電動グリッパ 電動グリッパ
爪数 2爪 2爪 2爪 2爪 2爪 2爪
ストローク 13mm 16mm 40mm 40mm 60mm 60mm
品番 LWR50L-23-00007-A LWR50L-23-00008-A LWR50L-22-00001-A LWR50L-21-00001-A LWR50L-22-00002-A LWR50L-21-00002-A
最大把持力 360N 500N 180N 1000N 180N 1000N


LWR50L-24 LWR50L-24 LWR50L-24 LWR50L-24 LWR50L-24 LWR50L-24
通信 IO-Link IO-Link IO-Link IO-Link IO-Link IO-Link
用途 空気圧グリッパ
インテリジェント
機能搭載モデル
空気圧グリッパ
インテリジェント
機能搭載モデル
空気圧グリッパ
インテリジェント
機能搭載モデル
空気圧グリッパ
インテリジェント
機能搭載モデル
空気圧グリッパ
インテリジェント
機能搭載モデル
空気圧グリッパ
インテリジェント
機能搭載モデル
爪数 2爪 2爪 2爪 2爪 2爪 2爪
ストローク 6mm 6mm 6mm 3mm 3mm 3mm
品番 LWR50L-24-00001-A LWR50L-24-00002-A LWR50L-24-00003-A LWR50L-24-00004-A LWR50L-24-00005-A LWR50L-24-00006-A
最大把持力 360N 455N 485N 800N 1020N 1080N


LWR50L-25 LWR50L-25 LWR50L-25 LWR50L-25 LWR50L-25 LWR50L-25
通信 IO-Link IO-Link IO-Link IO-Link IO-Link IO-Link
用途 空気圧グリッパ
インテリジェント
機能搭載モデル
空気圧グリッパ
インテリジェント
機能搭載モデル
空気圧グリッパ
インテリジェント
機能搭載モデル
空気圧グリッパ
インテリジェント
機能搭載モデル
空気圧グリッパ
インテリジェント
機能搭載モデル
空気圧グリッパ
インテリジェント
機能搭載モデル
爪数 3爪 3爪 3爪 3爪 3爪 3爪
ストローク 6mm 6mm 6mm 3mm 3mm 3mm
品番 LWR50L-25-00001-A LWR50L-25-00002-A LWR50L-25-00003-A LWR50L-25-00004-A LWR50L-25-00005-A LWR50L-25-00006-A
最大把持力 800N 1020N 1080N 1750N 2240N 2370N


通信 IO-Link IO-Link IO-Link デジタルIO
用途 協働ロボット用
電動グリッパ
協働ロボット用
電動グリッパ
協働ロボット用
電動グリッパ
協働ロボット用
電動グリッパ
爪数 2爪 2爪
2爪 2爪
ストローク 40mm 60mm
10mm 10mm
品番 LWR50L-02-00001-A LWR50L-02-00002-A LWR50L-03-00001-A LWR50L-03-00002-A
LWR50L-03-00003-A
最大把持力 165N 180N 190N 190N


LWR50L-26 LWR50L-26 LWR50L-26
用途 マグネットグリッパ マグネットグリッパ マグネットグリッパ
品番 LWR50L-26-00001-A LWR50L-26-00002-A LWR50L-26-00003-A
最大吸着力 27N 65N 220N

LWR50L-27
用途 ニードルグリッパ
品番 LWR50L-27-00001-A
ニードル本数
20本(用途:針を挿入してワークを保持)


フィックスパーツ

※デジタルIOは各ロボットメーカ専用品をラインアップ。(テックマン、UR、HANWHA、三菱電機、Fanuc、DOOSAN、ABB、安川電機、fruitcore HORST、ELITE Robots、KUKA、JAKA、デンソーウェーブ、Kassow robots)

商品 品番 制御 LED 適用フランジ/ロボット
LWR50F-00-01-A
LWR50F-00-01-A デジタルIO なし なし(取付ピッチがISO TK50のもの)

LWR50F-00-04-A
IO-Link
なし
ISO PCD50

LWR50F-00-05-A
IO-Link
あり
ISO PCD50

LWR50F-01-02-A
デジタルIO
なし Universal Robot
e-Series

LWR50F-01-03-A
RS485
Ethernet RJ45
あり Universal Robot
e-Series

LWR50F-04-01-A
デジタルIO
なし Techman

LWR50F-07-01-A
デジタルIO
なし HANWHA HCR3/5/12

LWR50F-08-01-A
デジタルIO
なし 三菱電機 ASSISTA

LWR50F-09-01-A
デジタルIO
なし ファナック CRX
LWR50F-09-03-A
LWR50F-09-03-A IO-Link
あり ファナック CRX

LWR50F-10-01-A
デジタルIO
なし Doosan M/H/Aシリーズ

LWR50F-13-01-A
デジタルIO
なし ABB CRB 15000 GoFa

LWR50F-13-04-A
IO-Link
なし ABB CRB 15000 GoFa
LWR50F-13-05-A IO-Link あり ABB CRB 15000 GoFa
LWR50F-14-04-A IO-Link なし ABB CRB 1100 SWIFTI
LWR50F-14-05-A IO-Link あり ABB CRB 1100 SWIFTI
LWR50F-22-04-A IO-Link
なし ABB CRB 1100 SWIFTI
LWR50F-22-05-A
IO-Link
あり ABB CRB 1100 SWIFTI
LWR50F-22-01-A
LWR50F-22-01-A デジタルIO
なし ABB CRB1300
LWR50F-15-01-A デジタルIO なし ABB IRB1100
LWR50F-15-04-A IO-Link なし ABB IRB1100
LWR50F-15-05-A IO-Link あり ABB IRB1100
LWR50F-21-01-A
LWR50F-21-01-A デジタルIO
なし ABB IRB1300
LWR50F-21-01-A LWR50F-21-04-A
IO-Link
なし ABB IRB1300
LWR50F-21-01-A LWR50F-21-05-A
IO-Link
あり ABB IRB1300
LWR50F-16-01-A LWR50F-16-01-A デジタルIO なし fruitcore HORST
LWR50F-17-01-A LWR50F-17-01-A デジタルIO なし 安川電機 HC P仕様
LWR50F-17-04-A LWR50F-17-04-A IO-Link なし 安川電機 HC P仕様
LWR50F-17-05-A LWR50F-17-05-A IO-Link あり 安川電機 HC P仕様
LWR50F-18-01-A LWR50F-18-01-A デジタルIO なし ELITE Robots
LWR50F-20-01-A LWR50F-20-01-A デジタルIO なし KUKA iisy 3
LWR50F-20-01-A LWR50F-20-04-A
IO-Link
なし KUKA LBR iisy Series
LWR50F-20-01-A LWR50F-20-05-A
IO-Link
あり  KUKA LBR iisy Series 
LWR50F-06-01-A
LWR50F-06-01-A デジタルIO
なし JAKA TO
LWR50F-06-01-A LWR50F-25-01-A
デジタルIO
なし DENSO COBOTTA PRO
LWR50F-06-01-A LWR50F-26-01-A
デジタルIO
なし Kassow KR series


グリッパステーション

ALWR1-50-A



その他のロボットハンド関連商品

新ツールチェンジシステム MATCHはZIMMER GROUP GmbHの商品であり、鍋屋バイテック会社は日本における本商品の総代理店です。
>>ZIMMER GROUP GmbHについて

new-logo-about-ZimmerGroup-NBK-2

商品紹介 生産性・作業性向上 自動化・ロボット・電動化 工作機械 半導体製造装置 食品機械 自動車製造工程 医療機器 FA機器 ロボット周辺機器 グリッパ・ロボットスタンド
このエントリーをはてなブックマークに追加