イソメック® ポリドライブ プーリー

写真 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用
品名 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用
品番 PK-4 PK-5 PK-6 PK-8 PK-10 PK-12
特長 ISO準拠
振動
騒音なし
ISO準拠
振動
騒音なし
ISO準拠
振動
騒音なし
ISO準拠
振動
騒音なし
ISO準拠
振動
騒音なし
ISO準拠
振動
騒音なし
価格(税別) 3,380円~ 3,610円~ 3,940円~ 4,570円~ 11,400円~ 12,900円~
溝形状 PK PK PK PK PK PK
使用ベルト PK PK PK PK PK PK
溝本数 4 5 6 8 10 12
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 PK-100-4 PK-106-4 PK-112-4 PK-118-4 PK-125-4 PK-132-4 PK-140-4 PK-150-4 PK-160-4 PK-170-4 PK-180-4 PK-190-4 PK-200-4 PK-212-4 PK-224-4 PK-236-4 PK-250-4 PK-280-4 PK-315-4 PK-355-4 PK-50-4 PK-56-4 PK-63-4 PK-67-4 PK-71-4 PK-75-4 PK-80-4 PK-85-4 PK-90-4 PK-95-4 PK-100-5 PK-106-5 PK-112-5 PK-118-5 PK-125-5 PK-132-5 PK-140-5 PK-150-5 PK-160-5 PK-170-5 PK-180-5 PK-190-5 PK-200-5 PK-212-5 PK-224-5 PK-236-5 PK-250-5 PK-280-5 PK-315-5 PK-355-5 PK-50-5 PK-56-5 PK-63-5 PK-67-5 PK-71-5 PK-75-5 PK-80-5 PK-85-5 PK-90-5 PK-95-5 PK-100-6 PK-106-6 PK-112-6 PK-118-6 PK-125-6 PK-132-6 PK-140-6 PK-150-6 PK-160-6 PK-170-6 PK-180-6 PK-190-6 PK-200-6 PK-212-6 PK-224-6 PK-236-6 PK-250-6 PK-280-6 PK-315-6 PK-355-6 PK-50-6 PK-56-6 PK-63-6 PK-67-6 PK-71-6 PK-75-6 PK-80-6 PK-85-6 PK-90-6 PK-95-6 PK-100-8 PK-106-8 PK-112-8 PK-118-8 PK-125-8 PK-132-8 PK-140-8 PK-150-8 PK-160-8 PK-170-8 PK-180-8 PK-190-8 PK-200-8 PK-212-8 PK-224-8 PK-236-8 PK-250-8 PK-280-8 PK-315-8 PK-355-8 PK-400-8 PK-50-8 PK-56-8 PK-63-8 PK-67-8 PK-71-8 PK-75-8 PK-80-8 PK-85-8 PK-90-8 PK-95-8 PK-100-10 PK-106-10 PK-112-10 PK-118-10 PK-125-10 PK-132-10 PK-140-10 PK-150-10 PK-160-10 PK-170-10 PK-180-10 PK-190-10 PK-200-10 PK-212-10 PK-224-10 PK-236-10 PK-250-10 PK-280-10 PK-315-10 PK-355-10 PK-400-10 PK-80-10 PK-85-10 PK-90-10 PK-95-10 PK-100-12 PK-106-12 PK-112-12 PK-118-12 PK-125-12 PK-132-12 PK-140-12 PK-150-12 PK-160-12 PK-170-12 PK-180-12 PK-190-12 PK-200-12 PK-212-12 PK-224-12 PK-236-12 PK-250-12 PK-280-12 PK-315-12 PK-355-12 PK-400-12 PK-450-12 PK-500-12 PK-560-12 PK-630-12 PK-80-12 PK-85-12 PK-90-12 PK-95-12

イソメック® ポリドライブ プーリー

Vベルト伝動と平ベルト伝動の特長を併せもった新しい伝動技術。高速・高動力、軽量・コンパクト、スムーズなトラッキング。メカトロニクス対応の高効率伝動システムです。
イソメック®ブッシングシステムの採用により、軸穴・キー溝加工などの追加工はいっさい不要。シャフトへの着脱・位置決めが簡単にしかもスピーディに行えます。

よくあるご質問(FAQ)

Q.プーリーは軸穴加工済みですか。(Vプーリー追加工サービス)

軸穴は加工していない状態です。(下穴があいている商品もありますが、そのままではお使いいただけません。)
簡単で便利な「Vプーリー追加工サービス」をご利用ください。ネットショップのご利用もさらに便利です。
➡Vプーリー追加工サービス

Q.「JISプーリー」と「標準Vプーリー」との違いは何ですか。

「JIS V プーリー」は、外径・呼び径がミリ単位。JIS B 1854に準拠しており、ラインアップも豊富です。
「標準 V プーリー」は外径・ピッチ径がインチ単位。NBKが1950年に日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化しました。
※共に一般用Vベルト(A・B・C・D・M型など)を使用しますが、2本掛け以上の場合は、V溝ピッチ(2本のV溝の中心距離=寸法e)が異なりますので併用はお奨めいたしません。
ベルトやプーリーの早期摩耗などのトラブルの原因となります。

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。