目盛り刻印サービス

印刷用PDFダウンロードボタン
アクチュエータ 目盛り刻印サービス

サービス紹介動画

サービス内容

  • アクチュエータの側面に目盛りをレーザ刻印します。
  • ワークの位置決めに最適です。
  • 1個からご注文できます。

対象商品

アクチュエータ
GN291N-R1-SCR(スティール製)
GN291N-R1-NI(ステンレス製)

ご利用方法

1.目盛りの角度を記号で指定してください。

2.目盛りの方向・数字の向きをA-Fから選択してください。

目盛り長さはアクチュエータの移動量L1になります。移動量L1は下記リンク先の寸法表にてご確認ください。
GN291N-R1-SCR(スティール製)
GN291N-R1-NI(ステンレス製)

目盛り開始位置H

下表を参照して、使用するスライダブロックの品番から、端面から目盛り開始位置までの距離H(0.5mm単位)を指定してください。

  • ABCの場合
  • 単位:mm
    アクチュエータ GN131.1 GN131.2 GN145.1 GN162.1 GN132.1 GN132.2 GN146.1 GN163.1









    GN291N-18-***-R1-SCR/NI 82.5 82.5 82.5 90        
    GN291N-30-***-R1-SCR/NI         122.5 122.5 122.5 127.5
    GN291N-40-***-R1-SCR/NI         145.5 145.5 145.5 152.5

    Hを表中の値にすると、スライダブロックを端まで移動したとき、目盛りの0がスライダブロックの目盛り側端面と一致します。
    Hを表中の値以外で指定する場合は、納期をコンタクトセンターへお問い合わせください。

  • DEFの場合
  • 単位:mm
    アクチュエータ GN131.1 GN131.2 GN145.1 GN162.1 GN132.1 GN132.2 GN146.1 GN163.1









    GN291N-18-***-R1-SCR/NI 57.5 57.5 57.5 50        
    GN291N-30-***-R1-SCR/NI         82.5 82.5 82.5 77.5
    GN291N-40-***-R1-SCR/NI         89.5 89.5 89.5 82.5

    Hを表中の値にすると、スライダブロックを端まで移動したとき、目盛りの0がスライダブロックの目盛り側端面と一致します。

目盛りサイズは以下のとおりです。

※実際の目盛りサイズはカタログでご確認ください。

手数料・納期

数量 価格(円)/個 納期
1 - 9 1,100 実働2日目出荷
10 - 99 660 実働3日目出荷

目盛り刻印サービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。

土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。

例:2日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた商品は、5日(月曜日)が実働1日目となります。

他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

品番指定

アクチュエータの商品品番および目盛りの角度・方向・位置を指定してください。


目盛りの単位・向き・長さ・大きさなどの変更にも対応いたします。

ハンドルやパイプにも矢印・指示・目盛り・ロゴマークなどをレーザ刻印します。
コンタクトセンターへお問い合わせください。