FA用小型強力マグネット
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット |
品番 | JFB-HF | JPD-AN | JDF-HF | JDF-SC | JDF-ND | JDK-ND | JDFS-HF | JDM-HF | JDM-ND |
特長 | 取りつけ用穴つき | 取りつけ用穴つき | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ貫通穴 | めねじ | おねじ | おねじ |
価格(税別) | 720円~ | 1,290円~ | 540円~ | 870円~ | 670円~ | 800円~ | 1,350円~ | 540円~ | 780円~ |
磁石 | ハードフェライト | アルニコ | ハードフェライト | サマコバ | ネオジム | ネオジム | ハードフェライト | ハードフェライト | ネオジム |
吸着力 | 14N ~ 680N | 30N ~ 80N | 4N ~ 1,300N | 5N ~ 220N | 5N ~ 350N | 19N ~ 1,750N | 32N ~ 280N | 4N ~ 350N | 25N ~ 350N |
外径 | φ16 ±0.1 ~ φ100-0.1~+0.5 | φ19 ~ φ38 | φ10 ±0.1 ~ φ125-0.1~+0.5 | φ6 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 | φ6 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 | φ10 ±0.1 ~ φ75-0.5~-0.3 | φ25 ±0.1 ~ φ63-0.1~+0.3 | φ10 ±0.1 ~ φ63-0.1~+0.3 | φ10 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 |
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
品番 | JFB-HF | JPD-AN | JDF-HF | JDF-SC | JDF-ND | JDK-ND-10-M3 JDK-ND-13-M3 JDK-ND-16-M3 JDK-ND-20-M4 JDK-ND-25-M4 JDK-ND-32-M5 JDK-ND-40-M5 JDK-ND-47-M8 JDK-ND-50-M8 JDK-ND-63-M10 JDK-ND-75-M10 | JDFS-HF | JDM-HF | JDM-ND |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) | ホルダつきマグネット | ボタン形磁石 | U字形磁石 | マグネット用吸着プレート | マグネット用吸着プレート | ロックピン - マグネットタイプ | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット |
品番 | JDH-HF | JSF-AN | JBR-AN | JUR-AN | JAD | JADS | PRMLS | JDD-HF | JDD-SC |
特長 | フックタイプ | めねじ | ボタン形磁石 貫通穴 |
U字形磁石 貫通穴 |
非磁性材料の吸着に | 非磁性材料の吸着に | マグネットで吸着 | 穴なし | 穴なし |
価格(税別) | 800円~ | 1,150円~ | 700円~ | 3,540円~ | 180円~ | 560円~ | 2,090円~ | 430円~ | 770円~ |
磁石 | ハードフェライト | アルニコ | アルニコ | アルニコ | - | - | - | ハードフェライト | サマコバ |
吸着力 | 18N ~ 600N | 2N ~ 660N | 7N ~ 66N | 30N ~ 470N | - | - | - | 4N ~ 1,300N | 5N ~ 220N |
外径 | φ16 ~ φ80 | φ6 ~ φ63 | φ13 ~ φ31.8 | - | φ12 ±0.1 ~ φ64 ±0.3 | φ27 ±0.2 ~ φ45 ±0.2 | φ26 ~ φ34 | φ10 ±0.1 ~ φ125-0.1~+0.5 | φ6 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 |
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
品番 | JDH-HF-16-10-A JDH-HF-16-10-B JDH-HF-25-12.5-B JDH-HF-25-13.5-A JDH-HF-32-12.5-B JDH-HF-32-13.5-A JDH-HF-40-12.5-B JDH-HF-40-13.5-A JDH-HF-50-12.5-B JDH-HF-50-13.5-A JDH-HF-63-12.5-B JDH-HF-63-13.5-A JDH-HF-80-20-B JDH-HF-80-23-A | JSF-AN | JBR-AN | JUR-AN | JAD | JADS | PRMLS-10 PRMLS-12 PRMLS-6 PRMLS-8 | JDD-HF | JDD-SC |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット | ホルダつきマグネット |
品番 | JDD-ND | JFBS-HF | JSF-ND | JSM-AN | JSM-ND | JST-AN-TZB | JST-ND-TZB | JST-AN | JST-ND |
特長 | 穴なし | 取りつけ用穴つき | めねじ | おねじ | おねじ | 外径公差±0.2 穴なし |
外径公差±0.2 穴なし |
外径公差h6 穴なし |
外径公差h6 穴なし |
価格(税別) | 580円~ | 880円~ | 910円~ | 1,460円~ | 1,270円~ | 1,030円~ | 890円~ | 1,240円~ | 1,070円~ |
磁石 | ネオジム | ハードフェライト | ネオジム | アルニコ | ネオジム | アルニコ | ネオジム | アルニコ | ネオジム |
吸着力 | 5N ~ 350N | 22N ~ 230N | 6N ~ 1,700N | 2N ~ 660N | 6N ~ 1,700N | 2N ~ 660N | 2.5N ~ 340N | 2N ~ 660N | 6N ~ 340N |
外径 | φ6 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 | φ20 ±0.1 ~ φ63-0.1~+0.3 | φ6 ~ φ63 | φ6 ~ φ63 | φ6 ~ φ63 | φ6 ~ φ63 | φ4 ~ φ32 | φ6 ~ φ63 | φ6 ~ φ32 |
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
品番 | JDD-ND | JFBS-HF | JSF-ND | JSM-AN | JSM-ND | JST-AN-TZB | JST-ND-TZB | JST-AN | JST-ND |
※当社のネオジム磁石は日立金属(株)から特許ライセンスを受けた独Vacuumschmelze社製を採用しております。
FA用小型強力マグネットの磁石の種類
NBKが取り扱うFA用小型強力マグネットの材質は下記の4種類です。
• ハードフェライト
酸化鉄にストロンチウムなどを加えた粉末を焼結したものです。標準的な磁石の一つです。加熱されると、吸着力が弱くなります。低コストで耐蝕性にすぐれています。
• アルニコ
アルニコの主成分は、アルミニウム・ニッケル・コバルト・鉄です。焼結または鋳造で作られます。吸着力が強く、加熱されても、吸着力はあまり弱くなりません。また、高温下でも使用できます。耐蝕性にすぐれています。
• サマコバ
サマコバは主成分であるサマリウムとコバルトを焼結したものです。吸着力はネオジム磁石に次いで強力です。加熱されると、吸着力が弱くなります。耐蝕性にすぐれています。
•ネオジム(ネオジウム)
ネオジムは主成分であるネオジム・鉄・ホウ素を焼結したものです。吸着力が最も強い磁石です。加熱されると、吸着力が弱くなります。また、高温下での使用には適しません。耐蝕性に劣るため、ニッケルメッキが施されています。
マグネットの吸着力に影響をあたえる要因とは
吸着力とは、被吸着物にマグネットを吸着させ、垂直方向に保持できる荷重です。吸着力は温度や被吸着物の材質・表面粗さなどの影響により変化します。別ページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
>>吸着力に影響をあたえる要因について詳しく見る
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。