• FA用小型強力マグネット

JST-ND-TZB

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

形状図

JST-ND-TZBホルダつきマグネット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
4
5
6
8
10
13
16
20
25
32

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H k 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JST-ND-4-TZB 2.5 4 20 15 2 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
JST-ND-5-TZB 4.5 5 20 15 3 1,180 1,298 CAD カート 実働5日目出荷
JST-ND-6-TZB 6 6 20 15 4 980 1,078 CAD カート 在庫品
JST-ND-8-TZB 12 8 20 15 8 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
JST-ND-10-TZB 24 10 20 15 12 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
JST-ND-13-TZB 60 13 20 15 20 1,310 1,441 CAD カート 実働5日目出荷
JST-ND-16-TZB 90 16 20 15 31 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
JST-ND-20-TZB 135 20 25 18 60 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
JST-ND-25-TZB 190 25 35 27 132 3,770 4,147 CAD カート 実働5日目出荷
JST-ND-32-TZB 340 32 40 32 248 5,830 6,413 CAD カート 在庫品
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
材質・仕上げ

JST-ND-TZB
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ホルダ スティール
三価クロメート処理
リング ナイロン66
耐熱温度 80℃

特長

  • 円筒形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 2種類の磁石を標準化。
  • ホルダの表面処理の有無により外径公差が異なります。
    表面処理あり(三価クロメート処理)----外径公差:±0.1
    表面処理なし----外径公差:h6
  • 接着または圧入で固定してください。
  • 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。

追加工例

めねじ・二面幅加工など

JST-ND-TZBホルダつきマグネット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります