寸法・CAD・価格
| 品番 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHBL-105-150-100-35-YW | 3.2 | 8,900 | 9,790 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| DHBL | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(黄) |
特長
- 装置運搬時の可動部とフレームとの固定用ブラケットです。
- 輸送中の振動や衝撃による位置ずれを防止し、装置を保護します。
使用例
搬送・移動時におけるテーブルやヘッド等の可動部の固定に。
| 品番 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHBL-105-150-100-35-YW | 3.2 | 8,900 | 9,790 | CAD | カート | 在庫品 |
| DHBL | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(黄) |

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。