更新日:2026年05月26日
ヒートサイクルとは【第7回】
多くの半導体製造装置でヒートサイクルの課題があります。

ヒートサイクルのイメージ
高温環境でもご使用いただけるねじがあります。
タングステンは融点3683℃、純モリブデンは融点2623℃と高融点材料です。
その他の材質については、お問い合わせください。
<高温+真空環境>
耐熱の素材に真空装置用ガス抜き穴加工を施しています。
<かじり防止>
ヒートサイクル環境下、かじり・焼きつきにくいねじがあります。
前工程はこちら
後工程はこちら
半導体製造装置メーカ様向け課題解決事例集
ヒートサイクルとは
半導体製造装置の内部は、装置により500~1000度の高温になるものがあります。
イオン注入装置のイオン発生源や、露光装置の光源など。
また、成膜装置やエッチング装置なども、ウェハを処理する際には200~400度まで上がるものもあります。
このような装置において、温度変化をくり返すことをヒートサイクルと言います。
イオン注入装置のイオン発生源や、露光装置の光源など。
また、成膜装置やエッチング装置なども、ウェハを処理する際には200~400度まで上がるものもあります。
このような装置において、温度変化をくり返すことをヒートサイクルと言います。

NBKには高温環境・ヒートサイクルの対策で使用できるねじがあります。
<高温環境>高温環境でもご使用いただけるねじがあります。
タングステンは融点3683℃、純モリブデンは融点2623℃と高融点材料です。
その他の材質については、お問い合わせください。
| |
|||||||
| 材質 | タングステン | タンタル | インコネル | 純モリブデン | 炭化ケイ素(SiC) | Al2O3 (アルミナ99.5%) |
ベスペル SP-1 |
| 代表品名 | すりわり付きチーズ小ねじ (タングステン) |
六角穴付きボルト(タンタル) | 六角穴付きボルト(インコネル相当) | モリブデン六角穴付きボルト | すりわり付き平小ねじ (炭化ケイ素) |
セラミックボルト | 樹脂ねじ(ベスペルSP-1 / 六角穴付きボルト) |
| 代表品番 | SNCW | SNSTA | SNSI | SNSM | SICX-SX | SCX-C | SPD-C |
| ラインアップはこちら |
|||||||
<高温+真空環境>
耐熱の素材に真空装置用ガス抜き穴加工を施しています。
| 材質 | インコネル | 純モリブデン |
|---|---|---|
| 代表品名 | 六角穴付きボルト(インコネル相当 / ガス抜き穴つき) | モリブデン六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき) |
| 代表品番 | SVSI | SVSM |
<かじり防止>
ヒートサイクル環境下、かじり・焼きつきにくいねじがあります。
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUSXM7(SUS304相当) | SUS316L (PTFEコーティング) |
SUS316L (低温黒色クロム処理) |
SUSXM7(SUS304相当) | SUSXM7(SUS304相当) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表品名 | 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) | 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(PTFEコーティング) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | 六角穴付きボルト(金コーティング) | 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) |
| 代表品番 | SNSL-PN | SVSL-PN | SNSS-MO | SNSLG-TF | SNSLG-RY | SNSS-AUS | SNSS-FC |
| ラインアップはこちら |
|||||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L |
|---|---|---|---|---|
| 代表品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(表面硬化処理) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/表面硬化処理) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/銀メッキ) |
| 代表品番 | SNSLG-PN | SVSLG-PN | SNSLG-UCL | SVSLG-AG |
| ラインアップはこちら |
||||
<ゆるみ防止>
座金組込みタイプのねじがあります。ばね座金で熱膨張を吸収し、ゆるみにくくなります。
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) |
SUS316L | SUS316L | SUSXM7 (SUS304相当) |
SUSXM7 (SUS304相当) |
TW340 (チタン2種) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表品名 | 座金組込み六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき) |
座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき) |
座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト | 座金組込み六角穴付きボルト(I=3) | 座金組込みなべ小ねじ(I=3) | チタン座金組込み六角穴付きボルト(I=3) |
| 代表品番 | SVSQS | SVSQLG | SNSQLG | SNSQS | SNPI3S | SNSI3T |
| ラインアップはこちら | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| 材質 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUSXM7 (SUS304相当) |
SUSXM7 (SUS304相当) |
SUSXM7 (SUS304相当) |
|
| 代表品名 | 座金組込六角ボルト(P=2) | 座金組込六角ボルト(P=3) | 座金組込み六角穴付きボルト (薄板固定用) |
座金組込み十字穴付きなべ小ねじ (薄板固定用) |
長穴用座金組込み六角穴付きボルト (大径平座金) |
|
| 代表品番 | SNHP2S | SNHP3S | SNSQS-SUC | SNPI3S-SUC | SNSQS-LW | |
| ラインアップはこちら | ||||||
半導体製造装置メーカ様向け課題解決事例集
半導体製造工程別の課題解決事例
半導体製造工程別の課題解決事例を紹介します。前工程はこちら
後工程はこちら
半導体業界とNBKのバックナンバー
一覧はこちら
商品紹介
耐熱性・耐蝕性
クリーン・真空・非磁性
かじり・焼きつき防止
半導体製造装置
半導体業界とNBK
特殊ねじ



.jpg?awscf_publishdate=201511303613)