モータブラケット

取りつけ構成図

<中型サーボモータ向け>
各メーカのサーボモータと固定側サポートユニットに対応します。

<小型サーボモータ向け>
各メーカのサーボモータに対応します。

モータブラケットの選定表

お使いのボールねじや固定側サポートユニット、サーボモータの仕様から適合するモータブラケットの品番を選定できます。
商品の選定は各商品ページのカタログPDFと選定表をご覧ください。
選定表はこちら。

選定表

写真 モータブラケット モータブラケット - 安全カバーつき モータブラケット - L型
品名 モータブラケット モータブラケット - 安全カバーつき モータブラケット - L型
品番 WB WB-SC SMBL
特長 モータフランジサイズ
□85・□90・□100・□120・□130・□174・□176・□180
モータフランジサイズ
□85・□90・□100・□120・□130・□174・□176・□180
モータフランジサイズ
□38・□40・□60
価格(税別) 62,700円~ 66,000円~ 8,800円~
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 WBH-150 WBH-175 WBH-190 WBH-200 WBS-112 WBS-130 WBS-145 WBS-163 WBS-170 WBS-175 WBH-150-SC WBH-175-SC WBH-190-SC WBH-200-SC WBS-112-SC WBS-130-SC WBS-145-SC WBS-163-SC WBS-170-SC WBS-175-SC SMBL-38-20-M3-RY SMBL-38-22-M3-RY SMBL-38-23-M3-RY SMBL-38-25-M3-RY SMBL-40-20-M4-RY SMBL-40-22-M4-RY SMBL-40-23-M4-RY SMBL-40-25-M4-RY SMBL-60-30-M4-RY SMBL-60-30-M5-RY

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。