変速プーリー

写真 変速プーリー - M・A・AX・B・BX適用 変速プーリー - M・A・AX・B・BX・C・CX適用
品名 変速プーリー - M・A・AX・B・BX適用 変速プーリー - M・A・AX・B・BX・C・CX適用
品番 VA VB
特長 回転比の調整が可能 回転比の調整が可能
価格(税別) 5,240円~ 11,000円~
溝形状 VA VB
使用ベルト A・AX・B・BX・M A・AX・B・BX・C・CX・M
溝本数 1 1
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 104-VA-1 109-VA-1F 124-VA-1 124-VA-1F 124-VA-2 129-VA-1 134-VA-1 144-VA-1 149-VA-1 149-VA-1F 83-VA-1F 99-VA-1 99-VA-1F 99-VA-2 141-VB-1F 141-VB-2 181-VB-2

変速プーリー

回転比の微妙な調整が可能な機種17種類を標準化。簡単・確実。
従動側プーリーにはNBK標準品が利用できます。軸穴完成品です。

よくあるご質問(FAQ)

Q.プーリーは軸穴加工済みですか。(Vプーリー追加工サービス)

軸穴は加工していない状態です。(下穴があいている商品もありますが、そのままではお使いいただけません。)
簡単で便利な「Vプーリー追加工サービス」をご利用ください。ネットショップのご利用もさらに便利です。
➡Vプーリー追加工サービス

Q.「JISプーリー」と「標準Vプーリー」との違いは何ですか。

「JIS V プーリー」は、外径・呼び径がミリ単位。JIS B 1854に準拠しており、ラインアップも豊富です。
「標準 V プーリー」は外径・ピッチ径がインチ単位。NBKが1950年に日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化しました。
※共に一般用Vベルト(A・B・C・D・M型など)を使用しますが、2本掛け以上の場合は、V溝ピッチ(2本のV溝の中心距離=寸法e)が異なりますので併用はお奨めいたしません。
ベルトやプーリーの早期摩耗などのトラブルの原因となります。

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。