• インデックスプランジャ

フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ - レストポジションタイプ

Indexing Plunger with Flange - Lever Type, with Rest Position

PLV-TZB

形状図

PLV-TZBフランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ - レストポジションタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
8
10
12
14
16
20
s
(ストローク)
すべて
14
20

単位 : mm

品番 B s
(ストローク)
D L L1 Lc H C R E F G t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLV-8-20-A-TZB 8 14 37 68 35 6 16 10 6.1 34 48 20 7.5 14/35 164 4500 4,290 4,719 CAD カート 実働15日目出荷
PLV-10-20-A-TZB 10 14 37 68 35 6 16 10 6.1 34 48 20 7.5 14/35 167 7030 4,260 4,686 CAD カート 実働15日目出荷
PLV-12-20-A-TZB 12 14 37 68 35 6 16 10 6.1 34 48 20 7.5 14/35 171 10100 4,140 4,554 CAD カート 実働15日目出荷
PLV-14-20-A-TZB 14 14 37 68 35 6 16 10 6.1 34 48 20 7.5 14/35 175 13700 4,170 4,587 CAD カート 実働15日目出荷
PLV-16-30-A-TZB 16 20 55 103 54 10 25 17 10.1 55 80 30 15 22/70 622 18000 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷
PLV-20-30-A-TZB 20 20 55 103 54 10 25 17 10.1 55 80 30 15 22/70 760 28100 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
PLV-8-20-B-TZB 8 14 37 68 35 6 16 10 6.1 34 48 20 7.5 14/35 164 4500 4,190 4,609 CAD カート 実働15日目出荷
PLV-10-20-B-TZB 10 14 37 68 35 6 16 10 6.1 34 48 20 7.5 14/35 167 7030 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
PLV-12-20-B-TZB 12 14 37 68 35 6 16 10 6.1 34 48 20 7.5 14/35 171 10100 4,050 4,455 CAD カート 実働15日目出荷
PLV-14-20-B-TZB 14 14 37 68 35 6 16 10 6.1 34 48 20 7.5 14/35 175 13700 4,220 4,642 CAD カート 実働15日目出荷
PLV-16-30-B-TZB 16 20 55 103 54 10 25 17 10.1 55 80 30 15 22/70 622 18000 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
PLV-20-30-B-TZB 20 20 55 103 54 10 25 17 10.1 55 80 30 15 22/70 760 28100 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PLV-TZB
レバー 精密鋳鋼品
三価クロメート処理
本体 精密鋳鋼品
三価クロメート処理
ピン スティール
三価クロメート処理
スプリング SUS316Ti相当

特長

  • レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
  • ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。
  • レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。
  • 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
  • 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。
  • 商品記号により、レバーとフランジ面の位置関係が選択できます。
    PLV-A-TZB----レバーとフランジ面が垂直
    PLV-B-TZB----レバーとフランジ面が平行

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります