• スイベルユニット

スイベルユニット用スタンドパイプ

Stand Pipes for Swivel Mounts

DKSP

形状図

DKSPスイベルユニット用スタンドパイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D L D1 d P C 適用スイベルユニット 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
DKSP-115-100 115 100 60 46 95 11 DKSF-115-45 2.2 11,100 12,210 CAD カート 在庫品
DKSP-115-200 115 200 60 46 95 11 DKSF-115-45 3 12,800 14,080 CAD カート 在庫品
DKSP-115-300 115 300 60 46 95 11 DKSF-115-45 3.8 14,400 15,840 CAD カート 在庫品
DKSP-130-100 130 100 75 61 110 11 DKSF-130-60 2.6 12,100 13,310 CAD カート 在庫品
DKSP-130-200 130 200 75 61 110 11 DKSF-130-60 3.7 14,300 15,730 CAD カート 在庫品
DKSP-130-300 130 300 75 61 110 11 DKSF-130-60 4.8 16,500 18,150 CAD カート 在庫品
DKSP-120-100 120 100 60 46 100 9 DKSW-120-45-LD 2.3 12,700 13,970 CAD カート 在庫品
DKSP-120-200 120 200 60 46 100 9 DKSW-120-45-LD 3.1 14,500 15,950 CAD カート 在庫品
DKSP-120-300 120 300 60 46 100 9 DKSW-120-45-LD 4 16,300 17,930 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

DKSP-115/DKSP-130 DKSP-120
本体 FC200以上
カチオン電着塗装(黒)
FC200以上
静電塗装(つや消し黒)

特長

  • スイベルユニットDKSFDKSW と組み合わせて使用する高さ調整用のスタンドパイプ。
  • スイベルユニットのすべての取りつけパターンに対応し、設置高さの調整が容易に行えます。

使用例

DKSPスイベルユニット用スタンドパイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スイベルユニットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります