単位 : mm
| 品番 | D | L | D1 | d | P | C | 適用スイベルユニット | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKSP-115-200 | 115 | 200 | 60 | 46 | 95 | 11 | DKSF-115-45 | 3 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 在庫品 |
DKSP-115-200の材質・仕上げ
| DKSP-115/DKSP-130 | DKSP-120 | |
|---|---|---|
| 本体 | FC200以上 カチオン電着塗装(黒) |
FC200以上 静電塗装(つや消し黒) |
DKSP-115-200の特長
- スイベルユニットDKSFDKSW と組み合わせて使用する高さ調整用のスタンドパイプ。
- スイベルユニットのすべての取りつけパターンに対応し、設置高さの調整が容易に行えます。
使用例