単位 : mm
| 品番 | D | L | D1 | d | P | C | 適用スイベルユニット | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKSP-130-100 | 130 | 100 | 75 | 61 | 110 | 11 | DKSF-130-60 | 2.6 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 在庫品 |
DKSP-130-100の材質・仕上げ
| DKSP-115/DKSP-130 | DKSP-120 | |
|---|---|---|
| 本体 | FC200以上 カチオン電着塗装(黒) |
FC200以上 静電塗装(つや消し黒) |
DKSP-130-100の特長
- スイベルユニットDKSFDKSW と組み合わせて使用する高さ調整用のスタンドパイプ。
- スイベルユニットのすべての取りつけパターンに対応し、設置高さの調整が容易に行えます。
使用例