• フランジ形軸継手

フランジ形固定軸継手

Rigid Flanged Shaft Coupling

KCL

  • chemSHERPA

形状図

KCLフランジ形固定軸継手寸法図

KCLフランジ形固定軸継手寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A 下穴径 L C B F n
(個)
a ボルト
抜きしろ
継手ボルト
品番
ボルトセット
締めつけトルク(N・m)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KCL-100 100 - 35.5 42.5 67 16 4 10 70 K2 22 7,780 8,558 CAD カート 在庫品
KCL-112 112 - 40 50 75 16 4 10 70 K2 22 9,280 10,208 CAD カート 在庫品
KCL-125 125 - 45 56 85 18 4 14 81 K3 39 12,100 13,310 CAD カート 在庫品
KCL-140 140 - 50 71 100 18 6 14 81 K3 39 15,600 17,160 CAD カート 在庫品
KCL-160 160 - 56 80 115 18 8 14 81 K3 39 21,100 23,210 CAD カート 在庫品
KCL-180 180 - 63 90 132 18 8 14 81 K3 39 26,200 28,820 CAD カート 在庫品
KCL-200 200 18 71 100 145 22.4 8 20 103 K4 190 45,600 50,160 CAD カート 在庫品
KCL-224 224 18 80 112 170 22.4 8 20 103 K4 190 53,400 58,740 CAD カート 在庫品
KCL-250 250 20 90 125 180 28 8 25 126 K5 190 79,700 87,670 CAD カート 在庫品
KCL-280 280 30 100 140 200 28 8 28 126 K6 330 120,000 132,000 CAD カート 在庫品
KCL-315 315 30 112 160 236 28 10 28 126 K6 330 157,000 172,700 CAD カート 在庫品
KCL-355 355 30 125 180 260 35.5 8 35.5 157 K7 650 225,000 247,500 CAD カート 在庫品
KCL-400 400 48 125 200 300 35.5 10 35.5 157 K7 650 292,000 321,200 CAD カート 在庫品
KCL-450 450 58 140 224 355 35.5 12 35.5 157 K7 650 392,000 431,200 CAD カート 非在庫品

● KCL および KCLS の200~355はJIS B 1451の規定より太いボルトを使用しています。

品番 最大軸穴径
D
(mm)
最大トルク
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性モーメント*1
(kg・m2)
質量*2
(kg)
KCL-100 25 63 4000 2.6×10-3 2.39
KCL-112 28 90 4000 4.1×10-3 3.16
KCL-125 32 130 4000 7.2×10-3 4.37
KCL-140 38 220 4000 1.2×10-2 6.09
KCL-160 45 360 4000 2.1×10-2 8.61
KCL-180 50 500 3800 3.3×10-2 11.5
KCL-200 56 710 3550 6.7×10-2 17.2
KCL-224 63 1000 3150 1.1×10-1 22.7
KCL-250 71 1400 2800 1.9×10-1 33.0
KCL-280 80 2000 2500 3.1×10-1 43.6
KCL-315 90 2800 2240 5.2×10-1 59.6
KCL-355 100 4000 2000 1 90.3
KCL-400 110 5300 1800 1.7 112
KCL-450 125 7500 1600 2.7 149

*1: 最大軸穴径での値です。
*2: 下穴径での値です。

構造

KCL/KCLS/KCL-BOLTSET_Cフランジ形固定軸継手


材質・仕上げ

KCL KCLS
継手本体 FC200以上 S25C以上
ナット SS400相当
三価クロメート処理
SS400相当
三価クロメート処理
ばね座金 SWRH62(A,B)
三価クロメート処理
SWRH62(A,B)
三価クロメート処理
ボルト SS400相当
三価クロメート処理
SS400相当
三価クロメート処理

特長

  • JIS B 1451-1991「フランジ形固定軸継手」にもとづく構造のリジッドタイプのシャフトカップリングです。
  • フランジ外周面の合マークを一致させ、リーマボルトを締めるだけで簡単に組み立てができます。
  • 鋳鉄製KCLと炭素鋼製KCLSの2タイプがあります。
  • 合マークを一致させて使用するため、片側のみではご購入いただけません。一式でご購入ください。
  • ボルトセットKCL-BOLTSETの詳細は商品ページをご確認ください。KCL-BOLTSET

使用上の注意

軸継手(KCL、KCLS)への軸の挿入量は寸法表に記載のハブの長さ(L寸法)を推奨しています。
軸挿入量が短い場合はキーと軸が当たる面積が小さくなり、キーのせん断・へたりによる変形や破損、軸・軸穴等の摩耗や本体の振れなど軸締結異常が発生する恐れがございます。
ご使用の際は、キーにかかるせん断応力にご注意ください。

参考資料

ボルトの応力

継手外径
A
(mm)
定格トルク
(N・m)
ピッチ円直径
B
(mm)
リーマボルト
本数
n
(個)
1本当たり*1
荷重
(N)
リーマボルト
直径
d
(mm)
断面積
(mm2)
せん断応力
(MPa)
100 62 67 4 925 10 78.5 11.8
112 62 75 4 827 10 78.5 10.5
125 88 85 4 1035 14 154 6.7
140 177 100 6 1180 14 154 7.7
160 350 115 8 1522 14 154 9.9
180 490 132 8 1856 14 154 12.1
200 700 145 8 2414 20 314 7.7
224 980 170 8 2882 20 314 9.2
250 1370 180 8 3806 25 491 7.8
280 1960 200 8 4900 28 616 8.0
315 2750 236 10 4661 28 616 7.6
355 3900 260 8 7500 35.5 990 7.6
400 5230 300 10 6973 35.5 990 7.0
450 7670 355 12 7202 35.5 990 7.3

*1: ボルトの有効本数は、実際本数nの1/2として算出しています。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

フランジ形軸継手にはこのような商品があります