M3 薄板固定ねじ・ボルト
首下の逃がし加工や、不完全ねじ部を含む円筒部を短くすることにより、薄板を隙間なく固定できるねじです。
厚さが薄い板金やシートなどを固定する際に、ワッシャーが不要になったり、締結不良を防止します。
薄板の組みつけ工程の効率向上に貢献します。
薄板固定用ねじについて、詳しくはこちら
➀ 薄板固定用ねじ( -UC)
首下に逃がし加工を施したシリーズ。0.1mmの薄板にも対応
② 座金組込みねじ(-SUC)
通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部を含む円筒部が短いため、締結可能な板厚が半分以下です。
③ 皿小ねじ(-SUC)
座面をカットした皿小ねじ。薄板固定の際に起こる座面や不完全ねじ部の底突きを防止。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM3
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) | 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) | |||||||
| 品番 | SNFS-M3-SUC | SNFS-M3-SUC-ALK | |||||||
| 特長 | 低頭 省スペース 薄板固定用 |
低頭 省スペース 薄板固定用 ナイロン溶着 |
|||||||
| 価格(税別) | 800円~ | 2,400円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 | M3 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNFS-M3-10-SUC SNFS-M3-4-SUC SNFS-M3-5-SUC SNFS-M3-6-SUC SNFS-M3-8-SUC | SNFS-M3-10-SUC-ALK SNFS-M3-4-SUC-ALK SNFS-M3-5-SUC-ALK SNFS-M3-6-SUC-ALK SNFS-M3-8-SUC-ALK |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。