• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

QLNAL-C/オイルレベルウィンドウ

Oil Level Sight Glass

正しい使い方 ここがポイント!

動画はQLGAL-B(QLGAL-B)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

QLNAL-Cオイルレベルウィンドウ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M26
M27
M33
-
G(PF)
ねじの呼び
すべて
-
G3/8"
G1/2"
G3/4"
G1"

単位 : mm

品番 D M(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF)
ねじの呼び
Lm A B D1 許容圧力(MPa)*1 推奨締めつけトルク(N・m) 質量(g) 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QLNAL-11-M16-1.5-C 22 M16 1.5 - 8 7.5 20 11 - 10 6 2,030 2,233 CAD カート 実働15日目出荷
QLNAL-14-M20-1.5-C 26 M20 1.5 - 8.5 7.5 23 14 1.5 15 8 2,150 2,365 CAD カート 実働15日目出荷
QLNAL-18-M26-1.5-C 32 M26 1.5 - 9 8 30 18 1.5 20 14 3,240 3,564 CAD カート 実働15日目出荷
QLNAL-18-M27-1.5-C 32 M27 1.5 - 9 8 30 18 1.5 20 15 3,240 3,564 CAD カート 実働15日目出荷
QLNAL-24-M33-1.5-C 40 M33 1.5 - 11 8.5 36 24 0.35 30 23 3,170 3,487 CAD カート 実働15日目出荷
QLNAL-11-G3/8-C 22 - - G3/8 8 7.5 20 11 - 10 6 2,030 2,233 CAD カート 実働15日目出荷
QLNAL-14-G1/2-C 26 - - G1/2 8.5 7.5 23 14 1.5 15 8 2,150 2,365 CAD カート 実働15日目出荷
QLNAL-18-G3/4-C 32 - - G3/4 9 8 30 18 1.5 20 15 3,240 3,564 CAD カート 実働15日目出荷
QLNAL-24-G1-C 40 - - G1 11 8.5 36 24 0.35 30 22 3,170 3,487 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。

より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
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
QLNAL-C
本体 アルミニウム合金
ウィンドウ ナイロン6T(透明)
オイルシール NBR(ニトリルゴム・黒)
Oリング NBR(ニトリルゴム・黒)

特長

  • 本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
    QLNAL-M-C----メートル細目ねじ
    QLNAL-G-C----管用平行ねじ
  • センターに赤丸線のポイントあり。ポイントによりオイルレベルの確認が容易になります。
  • 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
  • 使用可能温度:110℃
  • 加圧されたオイルタンクにも使用できます。

使用例

QLNAL-Cオイルレベルウィンドウ


使用上の注意

取りつけ部の厚みが4mm以下の場合は、薄形管用ナットSWNBをご使用ください。

関連商品

組み合わせて使用できる薄型ナットSWNBがあります。
SWNB

QLNAL-Cオイルレベルウィンドウ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用テーパねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用平行ねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります