寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | D | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | H | d | M2(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPHAH-19-M14-1.5-AS-2 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-M14-1.5-ES-2 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-M14-1.5-OS-2 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-M14-1.5-AS-2-BK | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-M14-1.5-ES-2-BK | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-M14-1.5-OS-2-BK | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-M16-1.5-AS-2 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-M16-1.5-ES-2 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-M16-1.5-OS-2 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-M16-1.5-AS-2-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-M16-1.5-ES-2-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-M16-1.5-OS-2-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-M20-1.5-AS-2 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-M20-1.5-ES-2 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-M20-1.5-OS-2 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-M20-1.5-AS-2-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-M20-1.5-ES-2-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-M20-1.5-OS-2-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M26-1.5-AS-2 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M26-1.5-ES-2 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M26-1.5-OS-2 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M26-1.5-AS-2-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 4,020 | 4,422 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M26-1.5-ES-2-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 4,020 | 4,422 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M26-1.5-OS-2-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-AS-2 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-ES-2 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-OS-2 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-AS-2-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 4,020 | 4,422 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-ES-2-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 4,020 | 4,422 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-OS-2-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-M33-1.5-AS-2 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-M33-1.5-ES-2 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-M33-1.5-OS-2 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-M33-1.5-ES-2-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-M33-1.5-OS-2-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-M33-1.5-AS-2-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M40-1.5-AS-2 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M40-1.5-ES-2 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M40-1.5-OS-2 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,920 | 4,312 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M40-1.5-AS-2-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M40-1.5-ES-2-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M40-1.5-OS-2-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-1.5-AS-2 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-1.5-ES-2 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-1.5-OS-2 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,920 | 4,312 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-1.5-AS-2-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-1.5-ES-2-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-1.5-OS-2-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-2-AS-2 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-2-ES-2 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-2-OS-2 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,920 | 4,312 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-2-AS-2-BK | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-2-ES-2-BK | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-2-OS-2-BK | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-G1/4-ES-2 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-G1/4-OS-2 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-G1/4-AS-2 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-G1/4-AS-2-BK | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-G1/4-ES-2-BK | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-G1/4-OS-2-BK | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-G3/8-AS-2 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-G3/8-ES-2 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-G3/8-OS-2 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-G3/8-ES-2-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-G3/8-OS-2-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-G3/8-AS-2-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-G1/2-AS-2 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-G1/2-ES-2 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-G1/2-OS-2 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-G1/2-AS-2-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-G1/2-ES-2-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-G1/2-OS-2-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-G3/4-AS-2 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-G3/4-ES-2 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-G3/4-OS-2 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-G3/4-AS-2-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 4,020 | 4,422 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-G3/4-ES-2-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 4,020 | 4,422 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-G3/4-OS-2-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-G1-AS-2 | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-G1-ES-2 | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-G1-OS-2 | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-G1-AS-2-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-G1-ES-2-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-G1-OS-2-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-G11/4-AS-2 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-G11/4-ES-2 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-G11/4-OS-2 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,920 | 4,312 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-G11/4-AS-2-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-G11/4-ES-2-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-G11/4-OS-2-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-60-G11/2-AS-2 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-60-G11/2-ES-2 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-60-G11/2-OS-2 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-60-G11/2-AS-2-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-60-G11/2-ES-2-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-60-G11/2-OS-2-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 8,250 | 9,075 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| QPHAH-2 | QPHAH-2-BK | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| オイルシール | フッ素ゴム・茶 | フッ素ゴム・茶 |
特長
- アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QPHAH-M-2----メートル細目ねじ
QPHAH-G-2----管用平行ねじ - 使用可能温度:180℃
- 六角部に排気孔があり、オイルの揮発によるタンク内の圧力上昇を防ぎます。
- 商品記号により、六角部の刻印マークが選択できます。
| 商品記号 | 刻印マーク |
|---|---|
| OS | なし |
| ES | リフィルマーク |
| AS | ドレンマーク |
- 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
末尾記号なし----表面処理なし
末尾記号BK----アルマイト処理(黒)
使用上の注意
商品はオイルタンクの上面に取りつけてください。側面や底面に取りつけた場合、排気孔からタンク内の液体が漏れ出る可能生があります。仕様変更のご案内
オイルレベルウィンドウ・スクリュープラグの仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Oil-Level_Plugs/
をご確認ください。






