• account
  • 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

QLGMH-A/オイルレベルウィンドウ

Oil Level Sight Glass

正しい使い方 ここがポイント!

動画はQLGAL-AQLGAL-A)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

QLGMH-Aオイルレベルウィンドウ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)ねじの呼び
すべて
M16
M20
M26
M27
M33
-
G(PF) ねじの呼び
すべて
-
G3/8"
G1/2"
G3/4"
G1"

単位 : mm

品番 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫 D1 M(細目)ねじの呼び ピッチ G(PF) ねじの呼び Lm D A B 許容圧力 (MPa)*1 推奨締めつけ トルク(N・m) 質量(g)
QLGMH-11-M16-1.5-A 2,550 2,805 CAD カート 実働15日目出荷11 M16 1.5 - 8 22 7.5 20 10 10 19
QLGMH-14-M20-1.5-A 2,940 3,234 CAD カート 実働15日目出荷14 M20 1.5 - 8.5 26 7.5 23 10 15 23
QLGMH-18-M26-1.5-A 3,380 3,718 CAD カート 実働15日目出荷18 M26 1.5 - 9 32 8 30 7 20 44
QLGMH-18-M27-1.5-A 3,380 3,718 CAD カート 実働15日目出荷18 M27 1.5 - 9 32 8 30 7 20 46
QLGMH-24-M33-1.5-A 4,230 4,653 CAD カート 実働15日目出荷24 M33 1.5 - 11 40 8.5 36 5 30 70
QLGMH-11-G3/8-A 2,550 2,805 CAD カート 実働15日目出荷11 - - G3/8 8 22 7.5 20 10 10 20
QLGMH-14-G1/2-A 2,940 3,234 CAD カート 実働15日目出荷14 - - G1/2 8.5 26 7.5 23 10 15 23
QLGMH-18-G3/4-A 3,380 3,718 CAD カート 実働15日目出荷18 - - G3/4 9 32 8 30 7 20 44
QLGMH-24-G1-A 4,230 4,653 CAD カート 実働15日目出荷24 - - G1 11 40 8.5 36 5 30 69

*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

QLGMH-A
本体 黄銅
リフレクタ ポリサルフォン
ウィンドウ 特殊フロートガラス
オイルシール フッ素ゴム・茶
Oリング フッ素ゴム・緑

特長

  • 本体が黄銅製のオイルレベルウィンドウ。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
    QLGMH-M-A----メートル細目ねじ
    QLGMH-G-A----管用平行ねじ
  • リフレクタつき。リフレクタによりオイルレベルの確認が容易になります。
  • 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
  • 使用可能温度:180℃
  • 加圧されたオイルタンクにも使用できます。

使用例

QLGMH-Aオイルレベルウィンドウ


使用上の注意

厚さ4mm以下の壁に取りつける際は、薄形管用ナットSWNBをご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用テーパねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用平行ねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります