M3 クリーン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM3
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン座金 | チタン座金 | チタン六角穴付き脱落防止ねじ | 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ | アルミ六角穴付きボルト | りん青銅六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト (インコネル相当) | インコネル六角ナット | インコネル座金 |
| 品番 | SWAT-3-F | SWAT-3-S | SSC-SNST-M3 | SSC-SNSTG-M3 | SNSA-M3 | SNSP-M3 | SNSI-M3 | SHNI-M3 | SWAI-3-F |
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 脱落防止・紛失防止 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 脱落防止・紛失防止 |
軽量 | 非磁性 | 耐薬品 耐熱 |
耐薬品 耐熱 |
耐薬品 耐熱 |
| 価格(税別) | 90円~ | 60円~ | 700円~ | 1,680円~ | 1,130円~ | 1,240円~ | 2,350円~ | 2,580円~ | 1,180円~ |
| 材質 | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 64チタン | A5056 | C5191(りん青銅) | インコネル相当 | インコネル相当 | インコネル相当 |
| 表面処理 | - | - | 特殊化学研磨処理 | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SWAT-3-F | SWAT-3-S | SSC-SNST-M3-10 SSC-SNST-M3-12 SSC-SNST-M3-16 SSC-SNST-M3-8 | SSC-SNSTG-M3-10 SSC-SNSTG-M3-12 SSC-SNSTG-M3-16 SSC-SNSTG-M3-8 | SNSA-M3-10 SNSA-M3-12 SNSA-M3-16 SNSA-M3-20 SNSA-M3-6 SNSA-M3-8 | SNSP-M3-10 SNSP-M3-12 SNSP-M3-16 SNSP-M3-20 SNSP-M3-6 SNSP-M3-8 | SNSI-M3-10 SNSI-M3-12 SNSI-M3-16 SNSI-M3-20 SNSI-M3-6 SNSI-M3-8 | SHNI-M3 | SWAI-3-F |
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。