• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSIV-M3

スーパーインバー六角穴付きボルト

Super Invar Socket Head Cap Screw

  • クリーン

形状図

SNSIVスーパーインバー六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSIV-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 2360 0.74 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
SNSIV-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 2360 0.82 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
SNSIV-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 2360 0.9 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
SNSIV-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 2360 1 3,020 3,322 CAD カート 在庫品
SNSIV-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 2360 1.2 3,240 3,564 CAD カート 在庫品
SNSIV-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 2360 1.4 3,470 3,817 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSIV
本体 スーパーインバー

用途

精密機器/測定器

特長

  • スーパーインバーは線膨張係数が極めて小さく、温度による寸法変化がほとんどない特殊合金です。
  • 熱膨張による寸法変化を嫌う測定器・精密機器に。
  • 熱膨張差によるねじのゆるみや破損の防止に。
  • 線膨張係数:0.69×10-6(K-1)(30℃~100℃)
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

機械的性質

スーパーインバー SUS304
引張強さ(N/mm2) 470 520以上
0.2%耐力(N/mm2) 333 205以上
伸び(%) 43 40以上
硬度(HV) 143 200以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

スーパーインバー SUS304
比重 8.15 7.93
縦弾性係数(GPa) 132 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.77 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 10.47 17
線膨張係数(K-1) 0.69×10-6 17.3×10-6
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
クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNSIVにはこのような商品があります

クリーンにはこのような商品があります