3 クリーン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)3
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) | 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | ||||
| 品番 | SNSS-M2-3-UCL | SNZP-M2-3 | SVSS-M2-3 | SVSS-M2-3-SD | SVFS-M2-3 | ||||
| 特長 | クリーン洗浄・クリーン梱包済み | 非磁性 精密機器用 なべ小ねじ |
スタンダード | スタンダード 小頭 |
皿小ねじ 省スペース |
||||
| 価格(税別) | 1,890円~ | 3,600円~ | 3,990円~ | 4,520円~ | 3,870円~ | ||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | C5191(りん青銅) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||
| ねじの呼び | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | ||||
| ねじ長さ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。