• 特殊ねじ
  • クリーン

SVST-M3-12-SD

チタン六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws with Small Head - Titanium

  • 真空
  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量
  • スリム
  • 低アウトガス

SVST-M3-12-SDの形状図

SVST-SDチタン六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SVST-M3-12-SD M3 0.5 12 4.5 3 2.5 1.2 0.43 1,510 1,661 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SVST-M3-12-SDの材質・仕上げ

SVST-SD
本体 TW340(チタン2種)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

SVST-M3-12-SDの特長

  • ガス抜き穴つきの小頭ボルト。頭部径が小さいため、通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
  • チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVST-SDで、キリ穴に溜まったガスはSWAT-VFで排出します。SWAT-VF

SVST-SDチタン六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)

通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SVST-SDチタン六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SVST-SDチタン六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2)
SVST-M3-SD 4.5 5.03
SVST-M4-SD 5.5 8.78
SVST-M5-SD 7 14.2

機械的性質

TW340(チタン2種)
引張強さ(N/mm2) 340-510
0.2%耐力(N/mm2) 215以上
伸び(%) 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW340(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1) 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVST-SDチタン六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAT-VFをご利用ください。SWAT-VF

SVST-SDチタン六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SVST-M3-SDにはこのような商品があります

SVST-SDにはこのような商品があります