• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FKMS-80-M24-235-W-HD

レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン

Leveling Adjuster - Hygienic Design

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


FKMS-80-M24-235-W-HDの形状図

FKMS-W-HDレベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン 寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L2 L3 sw1 sw3 D1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
適用シールリング 適用ワイパー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FKMS-80-M24-235-W-HD 80 M24 3 235 29 35 24 30 36 67000 1458 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 40,500 44,550 CAD カート 実働5日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

FKMS-80-M24-235-W-HDの材質・仕上げ

FKMS-W-HD
ねじ SUS304
パッド SUS304
スタッドカバー SUS304
シールリング NBR(青)
硬度ショアA70±5
ワイパー TPU(青)
硬度ショアA95±5
ジョイントシール H-NBR(青)
硬度ショアA85±5
ボトムシール シリコンゴム(青)
硬度ショアA85±5

FKMS-80-M24-235-W-HDの特長

  • ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
  • 取りつけ面や部品のすき間にはシールやワイパーが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
  • シールやワイパーは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
  • 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-01の認証を取得しています。
  • パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

関連商品

シールリングFSRN-HD単体での購入も可能です。
FSRN-HD

FKMS-W-HDレベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン

ワイパーFWIP-HD-TPU単体での購入も可能です。
FWIP-HD-TPU

FKMS-W-HDレベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

FKMS-W-HDにはこのような商品があります