• 構造部品

FSRN-HD/シールリング

Sealing Ring

形状図

FSRN-HDシールリング寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d1 d D d5 t 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FSRN-10-6-2-HD 9.5 6.1 10.2 5.4 2 0.1 460 506 CAD カート 実働10日目出荷
FSRN-11-7-2-HD 10.2 6.8 10.9 6.1 2 0.13 480 528 CAD カート 実働10日目出荷
FSRN-12-8-2-HD 11.2 7.8 11.9 7.1 2 0.16 380 418 CAD カート 在庫品
FSRN-13-9-2-HD 12.2 8.8 12.9 8.1 2 0.16 480 528 CAD カート 実働10日目出荷
FSRN-14-10-2-HD 13.2 9.8 13.9 9.1 2 0.14 380 418 CAD カート 在庫品
FSRN-16-12-2-HD 15.1 11.7 15.8 11 2 0.25 390 429 CAD カート 在庫品
FSRN-18-14-2-HD 17 13.6 17.7 12.9 2 0.26 440 484 CAD カート 在庫品
FSRN-19-15-2-HD 17.9 14.5 18.6 13.8 2 0.25 490 539 CAD カート 実働10日目出荷
FSRN-20-16-2-HD 18.9 15.5 19.6 14.8 2 0.3 490 539 CAD カート 実働10日目出荷
FSRN-21-17-2-HD 19.9 16.4 20.5 15.7 2 0.31 440 484 CAD カート 在庫品
FSRN-22-18-2-HD 20.8 17.4 21.4 16.7 2 0.34 460 506 CAD カート 在庫品
FSRN-25-21-2-HD 23.6 20.2 24.3 19.5 2 0.41 470 517 CAD カート 実働10日目出荷
FSRN-28-24-2-HD 26.5 23.1 27.2 22.4 2 0.41 560 616 CAD カート 実働10日目出荷
FSRN-30-26-2-HD 28.5 25.1 29.2 24.4 2 0.41 470 517 CAD カート 実働10日目出荷
FSRN-32-28-2-HD 30.4 27 31.1 26.3 2 0.5 590 649 CAD カート 実働10日目出荷
FSRN-34-30-2-HD 32.3 28.9 34 28.2 2 0.5 600 660 CAD カート 実働10日目出荷
FSRN-36-32-2-HD 34.2 30.8 34.8 30.1 2 1 670 737 CAD カート 実働10日目出荷
FSRN-40-36-2-HD 38.1 34.7 38.8 34 2 1 710 781 CAD カート 実働10日目出荷
FSRN-42-38-2-HD 39.9 36.5 40.6 35.8 2 1 730 803 CAD カート 実働10日目出荷

材質・仕上げ

FSRN-HD
本体 H-NBR(青)
硬度ショアA85±5

特長

  • ハイジェニックデザイン用シールリング。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • 円筒状の取りつけ面をもつ部品にも使用でき、取りつけ面のすき間をシーリングできます。
  • 食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 耐油性にすぐれています。
  • 使用可能温度:-25℃~150℃

取りつけ寸法

単位 : mm

品番 d2 d3 d4
FSRN-10-6-2-HD 10 6 10.8
FSRN-11-7-2-HD 11 7 11.8
FSRN-12-8-2-HD 12 8 12.8
FSRN-13-9-2-HD 13 9 13.8
FSRN-14-10-2-HD 14 10 14.8
FSRN-16-12-2-HD 16 12 16.8
FSRN-18-14-2-HD 18 14 18.8
FSRN-19-15-2-HD 19 15 19.8
FSRN-20-16-2-HD 20 16 20.8
FSRN-21-17-2-HD 21 17 21.8
FSRN-22-18-2-HD 22 18 22.8
FSRN-25-21-2-HD 25 21 25.8
FSRN-28-24-2-HD 28 24 28.8
FSRN-30-26-2-HD 30 26 30.8
FSRN-32-28-2-HD 32 28 32.8
FSRN-34-30-2-HD 34 30 34.8
FSRN-36-32-2-HD 36 32 36.8
FSRN-40-36-2-HD 40 36 40.8
FSRN-42-38-2-HD 42 38 42.8

推奨取りつけ形状

FSRN-HDシールリング

シールリングとの接触面の表面粗さはRa0.8㎛未満で加工を行ってください。


仕様変更のご案内

下記の通りシールリングFSRN-HDの仕様を変更いたします。
お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230614/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

構造部品にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります