• 構造部品

FWIP-HD-TPU/ワイパー - ハイジェニックデザイン

Wiper

形状図

FWIP-HD-TPUワイパー - ハイジェニックデザイン寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d D D1 d1 t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FWIP-12-95-HD-TPU 11.2 18.2 20.2 12.6 6.8 1 2,060 2,266 CAD カート 実働10日目出荷
FWIP-14-95-HD-TPU 13.2 20.2 22.2 14.6 6.8 1 1,830 2,013 CAD カート 実働10日目出荷
FWIP-16-95-HD-TPU 15.2 22.2 24.2 16.6 6.8 1 1,630 1,793 CAD カート 実働10日目出荷
FWIP-20-95-HD-TPU 19.3 26.3 28.3 20.7 6.8 1 1,620 1,782 CAD カート 実働10日目出荷
FWIP-24-95-HD-TPU 23.3 30.3 32.3 24.7 6.8 1 1,550 1,705 CAD カート 実働10日目出荷

材質・仕上げ

FWIP-HD-TPU
本体 TPU(青)
硬度ショアA95±5

特長

  • ハイジェニックデザイン用ワイパー。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • ラジアル方向・アキシアル方向に動作する円筒状の部品に取りつけることで、摺動部をシーリングします。
  • 一般的なワイパーはシールリップの内側エッジに45°の面取りがありますが、FWIP-HD-TPUは特殊形状のシールリップにより汚れの堆積を防止します。
  • 食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 耐候性、耐油性にすぐれています。
  • 使用可能温度:-20℃~110℃

取りつけ加工寸法

単位 : mm

品番 d' D' D1' r max.
FWIP-12-95-HD-TPU 12 18 20 0.4
FWIP-14-95-HD-TPU 14 20 22 0.4
FWIP-16-95-HD-TPU 16 22 24 0.4
FWIP-20-95-HD-TPU 20 26 28 0.4
FWIP-24-95-HD-TPU 24 30 32 0.4

FWIP-HD-TPUワイパー - ハイジェニックデザイン

FWIP-HD-TPUワイパー - ハイジェニックデザイン

ワイパーとの接触面の表面粗さはRa0.8㎛未満で加工を行ってください。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

構造部品にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります