• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン

Leveling Adjuster - Hygienic Design

FKMS-W-HD

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FKMS-W-HDレベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L2 L3 sw1 sw3 D1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
適用シールリング 適用ワイパー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FKMS-80-M16-175-W-HD 80 M16 2 175 19 35 18 22 28 30000 902 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 34,600 38,060 CAD カート 実働5日目出荷
FKMS-80-M16-225-W-HD 80 M16 2 225 19 35 18 22 28 30000 983 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 36,600 40,260 CAD カート 実働5日目出荷
FKMS-80-M20-185-W-HD 80 M20 2.5 185 24 35 24 27 32 47000 1117 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 36,900 40,590 CAD カート 実働5日目出荷
FKMS-80-M20-235-W-HD 80 M20 2.5 235 24 35 24 27 32 47000 1243 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 39,300 43,230 CAD カート 実働5日目出荷
FKMS-80-M24-185-W-HD 80 M24 3 185 29 35 24 30 36 67000 1284 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 38,400 42,240 CAD カート 実働5日目出荷
FKMS-80-M24-235-W-HD 80 M24 3 235 29 35 24 30 36 67000 1458 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 40,500 44,550 CAD カート 実働5日目出荷
FKMS-100-M16-175-W-HD 100 M16 2 175 19 35 18 22 28 30000 1171 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 38,700 42,570 CAD カート 実働15日目出荷
FKMS-100-M16-225-W-HD 100 M16 2 225 19 35 18 22 28 30000 1252 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 40,400 44,440 CAD カート 実働15日目出荷
FKMS-100-M20-185-W-HD 100 M20 2.5 185 24 35 24 27 32 47000 1385 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 41,100 45,210 CAD カート 実働15日目出荷
FKMS-100-M20-235-W-HD 100 M20 2.5 235 24 35 24 27 32 47000 1513 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 43,400 47,740 CAD カート 実働15日目出荷
FKMS-100-M24-185-W-HD 100 M24 3 185 29 35 24 30 36 67000 1546 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 42,400 46,640 CAD カート 実働15日目出荷
FKMS-100-M24-235-W-HD 100 M24 3 235 29 35 24 30 36 67000 1726 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 44,500 48,950 CAD カート 実働15日目出荷
FKMS-120-M16-175-W-HD 120 M16 2 175 19 35 18 22 28 30000 1465 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 44,300 48,730 CAD カート 実働15日目出荷
FKMS-120-M16-225-W-HD 120 M16 2 225 19 35 18 22 28 30000 1549 FSRN-28-24-2-HD FWIP-16-95-HD-TPU 45,800 50,380 CAD カート 実働15日目出荷
FKMS-120-M20-185-W-HD 120 M20 2.5 185 24 35 24 27 32 47000 1693 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 46,700 51,370 CAD カート 実働15日目出荷
FKMS-120-M20-235-W-HD 120 M20 2.5 235 24 35 24 27 32 47000 1818 FSRN-32-28-2-HD FWIP-20-95-HD-TPU 48,900 53,790 CAD カート 実働15日目出荷
FKMS-120-M24-185-W-HD 120 M24 3 185 29 35 24 30 36 67000 1853 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 48,100 52,910 CAD カート 実働15日目出荷
FKMS-120-M24-235-W-HD 120 M24 3 235 29 35 24 30 36 67000 2034 FSRN-36-32-2-HD FWIP-24-95-HD-TPU 50,100 55,110 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FKMS-W-HD
ねじ SUS304
パッド SUS304
スタッドカバー SUS304
シールリング NBR(青)
硬度ショアA70±5
ワイパー TPU(青)
硬度ショアA95±5
ジョイントシール H-NBR(青)
硬度ショアA85±5
ボトムシール シリコンゴム(青)
硬度ショアA85±5

特長

  • ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
  • 取りつけ面や部品のすき間にはシールやワイパーが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
  • シールやワイパーは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
  • 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-01の認証を取得しています。
  • パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

関連商品

シールリングFSRN-HD単体での購入も可能です。
FSRN-HD

FKMS-W-HDレベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン

ワイパーFWIP-HD-TPU単体での購入も可能です。
FWIP-HD-TPU

FKMS-W-HDレベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります