• レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーパッドつき

Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom

FVMS-S

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FVMS-Sレベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーパッドつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
60
80
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H sw1 sw2 L1 θ
(°)
静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FVMS-60-M8-40-C3-S 無し 60 M8 1.25 40 31 17 - - 32 8000 120 4,940 5,434 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M8-50-C3-S 無し 60 M8 1.25 50 31 17 - - 32 8000 123 5,000 5,500 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M8-63-C3-S 無し 60 M8 1.25 63 31 17 - - 32 8000 128 5,080 5,588 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M10-50-C3-S 無し 60 M10 1.5 50 31 17 - - 32 14000 133 5,020 5,522 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M10-60-C3-S 無し 60 M10 1.5 60 31 17 - - 32 14000 137 5,040 5,544 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M10-80-C3-S 無し 60 M10 1.5 80 31 17 - - 32 14000 147 5,120 5,632 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M10-100-C3-S 無し 60 M10 1.5 100 31 17 - - 32 14000 158 5,230 5,753 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M12-60-C3-S 無し 60 M12 1.75 60 31 17 - - 32 14000 151 5,210 5,731 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M12-80-C3-S 無し 60 M12 1.75 80 31 17 - - 32 14000 165 5,310 5,841 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M12-100-C3-S 無し 60 M12 1.75 100 31 17 - - 32 14000 180 5,480 6,028 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M12-125-C3-S 無し 60 M12 1.75 125 31 17 - - 32 14000 197 5,620 6,182 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M8-40-C3-S 無し 80 M8 1.25 40 33 17 - - 26 8000 192 5,970 6,567 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M8-50-C3-S 無し 80 M8 1.25 50 33 17 - - 26 8000 195 6,020 6,622 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M8-63-C3-S 無し 80 M8 1.25 63 33 17 - - 26 8000 200 6,110 6,721 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M10-50-C3-S 無し 80 M10 1.5 50 33 17 - - 26 14000 206 6,040 6,644 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M10-60-C3-S 無し 80 M10 1.5 60 33 17 - - 26 14000 210 6,050 6,655 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M10-80-C3-S 無し 80 M10 1.5 80 33 17 - - 26 14000 220 6,140 6,754 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M10-100-C3-S 無し 80 M10 1.5 100 33 17 - - 26 14000 231 6,240 6,864 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M12-60-C3-S 無し 80 M12 1.75 60 33 17 - - 26 14000 224 6,230 6,853 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M12-80-C3-S 無し 80 M12 1.75 80 33 17 - - 26 14000 238 6,320 6,952 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M12-100-C3-S 無し 80 M12 1.75 100 33 17 - - 26 14000 253 6,490 7,139 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M12-125-C3-S 無し 80 M12 1.75 125 33 17 - - 26 14000 270 6,640 7,304 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M8-40-C3-S 無し 100 M8 1.25 40 35 17 - - 22 8000 287 7,200 7,920 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M8-50-C3-S 無し 100 M8 1.25 50 35 17 - - 22 8000 290 7,260 7,986 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M8-63-C3-S 無し 100 M8 1.25 63 35 17 - - 22 8000 295 7,340 8,074 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M10-50-C3-S 無し 100 M10 1.5 50 35 17 - - 22 14000 301 7,280 8,008 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M10-60-C3-S 無し 100 M10 1.5 60 35 17 - - 22 14000 305 7,300 8,030 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M10-80-C3-S 無し 100 M10 1.5 80 35 17 - - 22 14000 315 7,380 8,118 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M10-100-C3-S 無し 100 M10 1.5 100 35 17 - - 22 14000 326 7,480 8,228 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M12-60-C3-S 無し 100 M12 1.75 60 35 17 - - 22 16000 319 7,460 8,206 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M12-80-C3-S 無し 100 M12 1.75 80 35 17 - - 22 16000 333 7,560 8,316 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M12-100-C3-S 無し 100 M12 1.75 100 35 17 - - 22 16000 348 7,730 8,503 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M12-125-C3-S 無し 100 M12 1.75 125 35 17 - - 22 16000 365 7,880 8,668 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M8-40-C3-SK 有り 60 M8 1.25 40 31 17 13 6.8 32 8000 124 4,970 5,467 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M8-50-C3-SK 有り 60 M8 1.25 50 31 17 13 6.8 32 8000 127 5,030 5,533 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M8-63-C3-SK 有り 60 M8 1.25 63 31 17 13 6.8 32 8000 132 5,110 5,621 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M10-50-C3-SK 有り 60 M10 1.5 50 31 17 16 8.4 32 14000 142 5,080 5,588 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M10-60-C3-SK 有り 60 M10 1.5 60 31 17 16 8.4 32 14000 146 5,110 5,621 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M10-80-C3-SK 有り 60 M10 1.5 80 31 17 16 8.4 32 14000 156 5,190 5,709 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M10-100-C3-SK 有り 60 M10 1.5 100 31 17 16 8.4 32 14000 167 5,290 5,819 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M12-60-C3-SK 有り 60 M12 1.75 60 31 17 18 10.8 32 14000 164 5,310 5,841 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M12-80-C3-SK 有り 60 M12 1.75 80 31 17 18 10.8 32 14000 178 5,400 5,940 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M12-100-C3-SK 有り 60 M12 1.75 100 31 17 18 10.8 32 14000 193 5,570 6,127 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-60-M12-125-C3-SK 有り 60 M12 1.75 125 31 17 18 10.8 32 14000 210 5,730 6,303 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M8-40-C3-SK 有り 80 M8 1.25 40 33 17 13 6.8 26 8000 196 6,000 6,600 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M8-50-C3-SK 有り 80 M8 1.25 50 33 17 13 6.8 26 8000 199 6,050 6,655 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M8-63-C3-SK 有り 80 M8 1.25 63 33 17 13 6.8 26 8000 204 6,130 6,743 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M10-50-C3-SK 有り 80 M10 1.5 50 33 17 16 8.4 26 14000 215 6,110 6,721 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M10-60-C3-SK 有り 80 M10 1.5 60 33 17 16 8.4 26 14000 219 6,120 6,732 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M10-80-C3-SK 有り 80 M10 1.5 80 33 17 16 8.4 26 14000 229 6,200 6,820 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M10-100-C3-SK 有り 80 M10 1.5 100 33 17 16 8.4 26 14000 240 6,300 6,930 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M12-60-C3-SK 有り 80 M12 1.75 60 33 17 18 10.8 26 14000 237 6,320 6,952 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M12-80-C3-SK 有り 80 M12 1.75 80 33 17 18 10.8 26 14000 251 6,420 7,062 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M12-100-C3-SK 有り 80 M12 1.75 100 33 17 18 10.8 26 14000 266 6,590 7,249 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-80-M12-125-C3-SK 有り 80 M12 1.75 125 33 17 18 10.8 26 14000 283 6,740 7,414 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M8-40-C3-SK 有り 100 M8 1.25 40 35 17 13 6.8 22 8000 291 7,240 7,964 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M8-50-C3-SK 有り 100 M8 1.25 50 35 17 13 6.8 22 8000 294 7,290 8,019 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M8-63-C3-SK 有り 100 M8 1.25 63 35 17 13 6.8 22 8000 299 7,370 8,107 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M10-50-C3-SK 有り 100 M10 1.5 50 35 17 16 8.4 22 14000 310 7,340 8,074 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M10-60-C3-SK 有り 100 M10 1.5 60 35 17 16 8.4 22 14000 314 7,350 8,085 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M10-80-C3-SK 有り 100 M10 1.5 80 35 17 16 8.4 22 14000 324 7,440 8,184 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M10-100-C3-SK 有り 100 M10 1.5 100 35 17 16 8.4 22 14000 335 7,540 8,294 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M12-60-C3-SK 有り 100 M12 1.75 60 35 17 18 10.8 22 16000 332 7,560 8,316 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M12-80-C3-SK 有り 100 M12 1.75 80 35 17 18 10.8 22 16000 346 7,660 8,426 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M12-100-C3-SK 有り 100 M12 1.75 100 35 17 18 10.8 22 16000 361 7,820 8,602 CAD カート 実働10日目出荷
FVMS-100-M12-125-C3-SK 有り 100 M12 1.75 125 35 17 18 10.8 22 16000 378 7,970 8,767 CAD カート 実働10日目出荷

*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FVMS-S FVMS-SK
ねじ SUS303 SUS303
ベースプレート SUS304 SUS304
ねじ取りつけボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ラバーパッド NBR(黒)
硬度ショアA85±5
NBR(黒)
硬度ショアA85±5
ロックナット - SUS304

特長

  • ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
  • ねじ・ベースプレートはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
  • ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FVMS-S なし
FVMS-SK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります