寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-M6-10-LH | M6 | 1 | 10 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2011 | 1.86 | 10 | 0.81 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPS-M6-12-LH | M6 | 1 | 12 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2011 | 1.86 | 10 | 0.91 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPS-M6-16-LH | M6 | 1 | 16 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2011 | 1.86 | 10 | 1.03 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPS-M6-20-LH | M6 | 1 | 20 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2011 | 1.86 | 10 | 1.18 | 2,990 | 3,289 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPS-M6-25-LH | M6 | 1 | 25 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2011 | 1.86 | 10 | 1.36 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPS-M6-30-LH | M6 | 1 | 30 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2011 | 1.86 | 10 | 1.52 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPS-M6-40-LH | M6 | 1 | 40 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2011 | 1.86 | 10 | 1.9 | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPS-LH | |
|---|---|
| 本体 | PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶) (ガラス繊維40%) |
| 耐熱温度*1 | 200℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PPS製の頭部高さの低いボルトです。
- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴*1を採用。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 取りつけ・取りはずしには、専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。











/14306_1.jpg?upd=20260508152129&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)