正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 | ヘクサロビュラ穴の番号 No. |
A | L1 | L2 | S max. | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKX-4N | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 | 4 | 2 | 48 | 6 | 15.2 | 1.3 |
| SKX-5N | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 | 5 | 2 | 50 | 7 | 16.5 | 1.4 |
| SKX-6N | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 | 6 | 2 | 52 | 8 | 17.6 | 1.4 |
| SKX-8N | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 | 8 | 3 | 59 | 10 | 21.6 | 3.6 |
| SKX-10N | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 | 10 | 3 | 65 | 10 | 22.5 | 4.0 |
| SKX-15N | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 | 15 | 4 | 69 | 11 | 25 | 7.4 |
| SKX-20N | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | 4 | 73 | 11 | 25.6 | 8.0 |
| SKX-25N | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 | 25 | 5 | 78 | 12 | 28.3 | 12 |
材質・仕上げ
| SKX-N | |
|---|---|
| 本体 | SKS4相当(硬度58HRC以上) 無電解ニッケルメッキ |
用途
機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし特長
- 短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。
- 狭い作業スペースで使用可能です。
- 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。
- 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。
- 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。
*ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。
使用例
曲げ角度98°により、ねじの取りつけ面に指が干渉しにくくなります。

使用上の注意
- ねじまわし以外の用途で使用しないでください。
- 金属製のため、通電する箇所では使用しないでください。
- レンチの柄を手でしっかりと保持して使用してください。
適用ヘクサロビュラねじ
| 品番 | 適用ヘクサロビュラねじ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SSTS
SSTS |
SET
SETS
SET-NI SET-BNI SETS |
SLT
SLTS
SLT-TZB SLTS |
SLEC-A
SLEC-A SLEC-A-EL |
SLEC-B
SLEC-B SLEC-B-EL |
SNPXS
SNPXS |
SNFXS
SNFXS |
SET-TZB(INCH)
SET-TZB(INCH) |
|||
| SKX-4N | SETS-M2 | |||||||||
| SKX-5N | SSTS-M2 | SETS-M2.6 | ||||||||
| SKX-6N | SSTS-M2.5 | SET-M3 | SETS-M3 | SLTS-M2 | SNPXS-M2 | SNFXS-M2 | SET-#6-32-TZB | |||
| SKX-8N | SSTS-M3 | SET-M4 | SETS-M4 | SLTS-M2.5 | SNPXS-M2.5 | SNFXS-M2.5 | SET-#8-32-TZB SET-#10-24-TZB SET-#10-32-TZB |
|||
| SKX-10N | SSTS-M4 | SET-M5 | SETS-M5 | SLT-M3-TZB | SLTS-M3 | SLEC-M3-A | SLEC-M3-B | SNPXS-M3 | SNFXS-M3 | |
| SKX-15N | SSTS-M5 | SLEC-M4-A | SLEC-M4-B | |||||||
| SKX-20N | SSTS-M6 | SETS-M6 | SLT-M4-TZB | SLTS-M4 | SLEC-M5-A | SLEC-M5-B | SNPXS-M4 | SNFXS-M4 | ||
| SKX-25N | SSTS-M8 | SLT-M5-TZB | SLTS-M5 | SLEC-M6-A | SLEC-M6-B | SNPXS-M5 | SNFXS-M5 | |||