寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | a | t | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPFA-M5-10-H | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 191 | 0.1 | 10 | 0.76 | 6,230 | 6,853 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPFA-M5-12-H | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 191 | 0.1 | 10 | 0.83 | 6,230 | 6,853 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPFA-M5-15-H | M5 | 0.8 | 15 | 8 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 191 | 0.1 | 10 | 0.93 | 6,230 | 6,853 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPFA-M5-20-H | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 191 | 0.1 | 10 | 1.2 | 5,430 | 5,973 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPFA-M5-25-H | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 191 | 0.1 | 10 | 1.4 | 7,230 | 7,953 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPFA-M5-30-H | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 191 | 0.1 | 10 | 1.6 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPFA-H | |
|---|---|
| 本体 | PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
- 非粘着性・潤滑性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性




/14306_1.jpg?upd=20260508152118&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20251201114121&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)