寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-#4-40-N | No.4-40UNC | 1/4 | 0.098 | 10 | 0.082 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-N | No.6-32UNC | 5/16 | 0.114 | 10 | 0.14 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-N | No.8-32UNC | 11/32 | 0.130 | 10 | 0.20 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-24-N | No.10-24UNC | 3/8 | 0.130 | 10 | 0.23 | 5,600 | 6,160 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-32-N | No.10-32UNF | 3/8 | 0.130 | 10 | 0.23 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-N | 1/4-20UNC | 7/16 | 0.193 | 10 | 0.48 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-N(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の六角ナット。
- インチねじタイプ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

/14307_1.jpg?upd=20251201114121)
/14306_1.jpg?upd=20260508152124&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20260508152129&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)