寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPT-M6-10-H | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 181 | 1.2 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M6-12-H | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 181 | 1.3 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M6-16-H | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 181 | 1.5 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M6-20-H | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 181 | 1.7 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M6-25-H | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 181 | 1.9 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M6-30-H | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 181 | 2.1 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M6-40-H | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 181 | 2.6 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPT-H | |
|---|---|
| 本体 | PTFE(四ふっ化エチレン)(白) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- PTFE(四ふっ化エチレン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性




/14306_1.jpg?upd=20260508152129&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)