寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPT-M3-6-H | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 45 | 0.18 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M3-8-H | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 45 | 0.2 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M3-10-H | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 45 | 0.23 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M3-12-H | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 45 | 0.25 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M3-16-H | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 45 | 0.3 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M3-20-H | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 45 | 0.35 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPT-H | |
|---|---|
| 本体 | PTFE(四ふっ化エチレン)(白) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- PTFE(四ふっ化エチレン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性






/14306_1.jpg?upd=20260807085852&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)