• 特殊ねじ
  • 高比強度

六角穴付き脱落防止ねじ(無電解ニッケルメッキ)

Socket Head Cap Captive Screws - Electroless Nickel Plating

SSC-SNS-EL

  • 高強度
  • 紛失防止
  • 高比強度

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSSC(SSC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SSC-SNS-EL六角穴付き脱落防止ねじ(無電解ニッケルメッキ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lm D1 L1 B dc 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSC-SNS-M3-8-EL M3 0.5 8 4 5.5 3 2.5 2.2 0.75 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M3-10-EL M3 0.5 10 4 5.5 3 2.5 2.2 0.81 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M3-12-EL M3 0.5 12 4 5.5 3 2.5 2.2 0.87 250 275 CAD カート 実働5日目出荷
SSC-SNS-M3-16-EL M3 0.5 16 4 5.5 3 2.5 2.2 1.1 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M4-10-EL M4 0.7 10 5 7 4 3 3 1.7 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M4-12-EL M4 0.7 12 5 7 4 3 3 1.8 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M4-16-EL M4 0.7 16 5 7 4 3 3 2 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M4-20-EL M4 0.7 20 5 7 4 3 3 2.4 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M5-12-EL M5 0.8 12 6 8.5 5 4 3.9 2.8 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M5-16-EL M5 0.8 16 6 8.5 5 4 3.9 3.1 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M5-20-EL M5 0.8 20 6 8.5 5 4 3.9 3.4 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M5-25-EL M5 0.8 25 6 8.5 5 4 3.9 4 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M6-12-EL M6 1 12 8 10 6 5 4.5 4.5 290 319 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M6-16-EL M6 1 16 8 10 6 5 4.5 4.7 290 319 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M6-20-EL M6 1 20 8 10 6 5 4.5 4.8 290 319 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M6-25-EL M6 1 25 8 10 6 5 4.5 5.1 290 319 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M6-30-EL M6 1 30 8 10 6 5 4.5 5.3 290 319 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M8-16-EL M8 1.25 16 10 13 8 6 6.3 10 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M8-20-EL M8 1.25 20 10 13 8 6 6.3 10 300 330 CAD カート 実働5日目出荷
SSC-SNS-M8-25-EL M8 1.25 25 10 13 8 6 6.3 11 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M8-30-EL M8 1.25 30 10 13 8 6 6.3 12 330 363 CAD カート 在庫品
SSC-SNS-M8-35-EL M8 1.25 35 10 13 8 6 6.3 13 330 363 CAD カート 実働5日目出荷
SSC-SNS-M8-40-EL M8 1.25 40 10 13 8 6 6.3 14 390 429 CAD カート 在庫品
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
SSC-SNS-EL
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
強度区分 12.9

用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
  • 独自の処理技術により、表面処理後に強度区分12.9を満たしています。
  • 強度区分12.9の高強度および耐蝕性の両方を必要とする用途に。

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSC-SNS-ELのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SNS-ELのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SNS-ELがカバーから抜け落ちることはありません。

SSC-SNS-EL六角穴付き脱落防止ねじ(無電解ニッケルメッキ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高比強度を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

ステンレス

アルミニウム

チタン

高比強度にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります