80 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)80
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | |||
| 品番 | SNS-M16-80 | SPA-M6-80-H | SPA-M8-80-H | SPA-M10-80-H | SPA-M12-80-H | SPA-M16-80-H | |||
| 特長 | 六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
|||
| 価格(税別) | 570円~ | 4,000円~ | 4,200円~ | 2,200円~ | 500円~ | 760円~ | |||
| 材質 | スティール | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | |||
| ねじの呼び | M16 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |||
| ねじ長さ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。