M1.2 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM1.2
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | |||||
| 品番 | SPA-M1.2-MC | SPA-M1.2-MC1 | SPA-M1.2-MC3 | SPA-M1.2-MF | |||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
|||||
| 価格(税別) | 270円~ | 560円~ | 560円~ | 270円~ | |||||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M1.2 | M1.2 | M1.2 | M1.2 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SPA-M1.2-1.5-MC SPA-M1.2-1.8-MC SPA-M1.2-2.5-MC SPA-M1.2-2-MC SPA-M1.2-3.5-MC SPA-M1.2-3-MC SPA-M1.2-4-MC | SPA-M1.2-1.5-MC1 SPA-M1.2-1.8-MC1 SPA-M1.2-2.5-MC1 SPA-M1.2-2-MC1 SPA-M1.2-3.5-MC1 SPA-M1.2-3-MC1 SPA-M1.2-4-MC1 | SPA-M1.2-1.5-MC3 SPA-M1.2-1.8-MC3 SPA-M1.2-2.5-MC3 SPA-M1.2-2-MC3 SPA-M1.2-3.5-MC3 SPA-M1.2-3-MC3 SPA-M1.2-4-MC3 | SPA-M1.2-2.5-MF SPA-M1.2-4-MF |
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。