• account
  • 特殊ねじ
  • 高比強度

樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)

Plastic Cross Recessed Flat Head Machine Screws - RENY

SPA-F

  • 高強度
  • 軽量
  • 高比強度

形状図

SPA-F樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
4
12
5
15
20
25
30

単位 : mm

品番 価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
SPA-M2-6-F 600 660 CAD カート カート 在庫品M2 0.4 6 4 1.2 1 350 0.101 50 0.038
SPA-M2-8-F 600 660 CAD カート カート 在庫品M2 0.4 8 4 1.2 1 350 0.101 50 0.044
SPA-M2-10-F 650 715 CAD カート カート 在庫品M2 0.4 10 4 1.2 1 350 0.101 50 0.053
SPA-M2.6-4-F 750 825 CAD カート カート 在庫品M2.6 0.45 4 5.2 1.5 1 611 0.22 50 0.043
SPA-M2.6-6-F 750 825 CAD カート カート 在庫品M2.6 0.45 6 5.2 1.5 1 611 0.22 50 0.056
SPA-M2.6-8-F 750 825 CAD カート カート 実働5日目出荷M2.6 0.45 8 5.2 1.5 1 611 0.22 50 0.068
SPA-M2.6-10-F 800 880 CAD カート カート 在庫品M2.6 0.45 10 5.2 1.5 1 611 0.22 50 0.081
SPA-M2.6-12-F 800 880 CAD カート カート 在庫品M2.6 0.45 12 5.2 1.5 1 611 0.22 50 0.094
SPA-M3-5-F 600 660 CAD カート カート 在庫品M3 0.5 5 6 1.75 2 853 0.36 50 0.1
SPA-M3-6-F 600 660 CAD カート カート 在庫品M3 0.5 6 6 1.75 2 853 0.36 50 0.11
SPA-M3-8-F 600 660 CAD カート カート 在庫品M3 0.5 8 6 1.75 2 853 0.36 50 0.13
SPA-M3-10-F 650 715 CAD カート カート 在庫品M3 0.5 10 6 1.75 2 853 0.36 50 0.15
SPA-M3-12-F 750 825 CAD カート カート 在庫品M3 0.5 12 6 1.75 2 853 0.36 50 0.16
SPA-M3-15-F 950 1,045 CAD カート カート 在庫品M3 0.5 15 6 1.75 2 853 0.36 50 0.19
SPA-M3-20-F 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品M3 0.5 20 6 1.75 2 853 0.36 50 0.22
SPA-M3-25-F 1,650 1,815 CAD カート カート 実働5日目出荷M3 0.5 25 6 1.75 2 853 0.36 50 0.25
SPA-M4-6-F 750 825 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 6 8 2.3 2 1499 0.85 50 0.22
SPA-M4-8-F 800 880 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 8 8 2.3 2 1499 0.85 50 0.25
SPA-M4-10-F 800 880 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 10 8 2.3 2 1499 0.85 50 0.28
SPA-M4-12-F 950 1,045 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 12 8 2.3 2 1499 0.85 50 0.32
SPA-M4-15-F 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 15 8 2.3 2 1499 0.85 50 0.38
SPA-M4-20-F 1,450 1,595 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 20 8 2.3 2 1499 0.85 50 0.45
SPA-M4-25-F 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 25 8 2.3 2 1499 0.85 50 0.52
SPA-M5-10-F 420 462 CAD カート カート 在庫品M5 0.8 10 10 2.8 2 2407 1.65 20 0.52
SPA-M5-12-F 520 572 CAD カート カート 在庫品M5 0.8 12 10 2.8 2 2407 1.65 20 0.56
SPA-M5-15-F 640 704 CAD カート カート 在庫品M5 0.8 15 10 2.8 2 2407 1.65 20 0.66
SPA-M5-20-F 740 814 CAD カート カート 在庫品M5 0.8 20 10 2.8 2 2407 1.65 20 0.76
SPA-M5-25-F 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品M5 0.8 25 10 2.8 2 2407 1.65 20 0.86
SPA-M6-10-F 860 946 CAD カート カート 在庫品M6 1 10 12 3.4 3 3106 2.74 20 0.83
SPA-M6-12-F 900 990 CAD カート カート 在庫品M6 1 12 12 3.4 3 3106 2.74 20 0.9
SPA-M6-15-F 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品M6 1 15 12 3.4 3 3106 2.74 20 1
SPA-M6-20-F 1,140 1,254 CAD カート カート 在庫品M6 1 20 12 3.4 3 3106 2.74 20 1.2
SPA-M6-25-F 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品M6 1 25 12 3.4 3 3106 2.74 20 1.4
SPA-M6-30-F 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品M6 1 30 12 3.4 3 3106 2.74 20 1.6
SPA-M8-15-F 750 825 CAD カート カート 在庫品M8 1.25 15 16 4.4 3 5335 6.22 10 2.1
SPA-M8-20-F 800 880 CAD カート カート 在庫品M8 1.25 20 16 4.4 3 5335 6.22 10 2.4
SPA-M8-25-F 920 1,012 CAD カート カート 在庫品M8 1.25 25 16 4.4 3 5335 6.22 10 2.8
SPA-M8-30-F 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品M8 1.25 30 16 4.4 3 5335 6.22 10 3.1

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPA-F
本体 RENYTM*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
(アイボリ)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止
電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • RENYTM製の十字穴付き皿小ねじ。
  • RENYTMは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高比強度を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

スティール

ステンレス

アルミニウム

チタン

表面処理を選ぶ

高比強度にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります