寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD-M6-10-H | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 0.95 | 0.82 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-12-H | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 0.95 | 0.89 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-16-H | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 0.95 | 1 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-20-H | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 0.95 | 1.2 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-25-H | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 0.95 | 1.3 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-30-H | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 0.95 | 1.5 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-40-H | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 0.95 | 1.8 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPD-H | |
|---|---|
| 本体 | ベスペルSP-1(非熱可塑性ポリイミド樹脂) |
| 耐熱温度*1 | 288℃ |
VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
特長
- ベスペルSP-1は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- ベスペルSP-1の特性⇒ベスペルねじの特長
- 高温下でも融点やガラス転移点などの軟化点を示さず、288℃での連続使用が可能です。
- すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
- 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。⇒ベスペルねじの特長
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス





/11381_1.jpg?upd=20260715112003&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)